CEC-R,CEC-L,CELC-R - 连接杆零件-标准型-加长型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao976_asmtab.prj},{NB=CEC-L35},{CODE=CEC-L},{TYPE=biao },{ROT=zuo},{MAT1=S45C},{MAT2=SS400},{SUR=fa hei},{HRD1=35~40HRC},{HRD2=-},{SPE=35},{A=7},{PPATH=lianlunlaintiao976/lianlunliantiao976_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ROT
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD1
主体硬度
ⁿ/ₐ
HRD2
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
SPE
适用滚轮链条公称尺寸
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
KN
最大负载
[KN]
CEC-R15
CEC-R
标准型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
15
3
10.0
12.0
20.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
0.44
CEC-R25
CEC-R
标准型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
25
4
16.5
18.0
28.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
0.78
CEC-R35
CEC-R
标准型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
35
6
23.5
25.0
40.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1.96
CEC-R40
CEC-R
标准型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
40
8
31.0
33.0
52.5
6.0
4.0
11.2
13
5.0
3.53
CEC-L15
CEC-L
标准型
左螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
15
3
10.0
12.0
20.6
2.2
1.7
3.4
6
1.8
0.44
CEC-L25
CEC-L
标准型
左螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
25
4
16.5
18.0
28.2
3.0
2.4
4.8
7
2.4
0.78
CEC-L35
CEC-L
标准型
左螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
35
6
23.5
25.0
40.0
4.5
3.7
7.4
10
3.6
1.96
CEC-L40
CEC-L
标准型
左螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
40
8
31.0
33.0
52.5
6.0
4.0
11.2
13
5.0
3.53
CELC-R25
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
25
6
35.0
38.0
48.2
3.0
2.4
4.8
7
3.6
1.96
CELC-R35
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
35
8
50.0
54.0
69.0
4.5
3.7
7.4
10
5.0
3.53
CELC-R40
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
40
10
60.0
64.5
84.0
6.0
4.0
11.2
13
6.0
5.68
CELC-R50
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
50
12
65.0
71.0
95.0
7.5
5.2
13.8
17
7.0
8.23
CELC-R60
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
60
16
100.0
106.0
135.0
9.0
6.0
17.8
19
10.0
15.40
CELC-R80
CELC-R
加长型
右螺纹
S45C
SS400
发黑
35~40HRC
-
80
20
119.0
127.0
165.0
12.0
8.0
22.6
24
12.0
26.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表