CE59FF 60FF - Rubber shock absorber seat - internal thread fixing plate/through-hole fixing plate
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce59ff_60ff.prj},{NB=CE59FF-8453},{SC=CE59FF},{TYPE=External thread fixing plate/lightweight/circular},{RBM=Neoprene},{MMP=S45C},{RH=Shaw A60},{ST=Galvanization},{SP=8453},{W1=84},{W2=53},{H=21},{P=70},{D=27},{M=M8},{MM=8.0},{D1=6.0},{HH=8.0},{T=1.6},{SL=140\{14\}},{MAL=180\{18\}},{TC=55\{5.6\}},{RR=0.5},{INFOTEXT=website},{DD1=51.80},{DD2=28.50},{A=7.00},{DD3=16.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
RBM
Rubber body material
ⁿ/ₐ
MMP
Material of metal parts
ⁿ/ₐ
RH
Rubber hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
T
t
[mm]
SL
Standard load {kgf}
[N]
MAL
Maximum allowable load {kgf}
[N]
TC
Spring constant {kgf/cm}
[N/mm]
RR
Rigidity ratio kx/kz
ⁿ/ₐ
CE59FF-4327
CE59FF-4327
CE59FF
External thread fixing pl...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
4327
43
27
11
36
14
M4
3.6
4.2
1.6
25{2.5}
34{3.5}
21{2.1}
0.5
CE59FF-6038
CE59FF-6038
CE59FF
External thread fixing pl...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
6038
60
38
15
50
19
M6
4.8
6.0
1.6
59{6}
78{8}
31{3.2}
0.5
CE59FF-8453
CE59FF-8453
CE59FF
External thread fixing pl...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
8453
84
53
21
70
27
M8
6.0
8.0
1.6
140{14}
180{18}
55{5.6}
0.5
CE60FF-4232
CE60FF-4232
CE60FF
Through-hole fixing plate...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
4232
42
32
11
36
25
4.5
3.6
7.0
1.0
20{2}
25{2.5}
19{1.9}
2.2
CE60FF-5942
CE60FF-5942
CE60FF
Through-hole fixing plate...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
5942
59
42
16
50
35
6.5
4.8
9.9
1.6
34{3.5}
49{5}
24{2.4}
2.2
CE60FF-7657
CE60FF-7657
CE60FF
Through-hole fixing plate...
Neoprene
S45C
Shaw A60
Galvanization
7657
76
57
22
63
50
9
6.0
14.4
1.6
59{6}
78{8}
29{3}
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE59BA_DD_EE - Rubber shock absorber seat - internal thread fixing plate
HEFA
01.06.2024
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - Ball Bearing Units - Rhomb Flanged Type
Misumi
21.04.2022
NHE45_47 - Rubber damping seat, internal thread fixing plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NHF55_57 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Standa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
26330 - Rotation dampers, steel rotation right, left or both directions
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성