피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
CDB-MCQI3 - Mounting accessory
MEDAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI3-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/mcqi2_cdb.prj},{NB=CDB-MCQI3-50},{IDNR=},{MODEL=MCQI3},{TUBE=50},{A=32},{DA=32},{DB=65},{DC=45},{DD=50},{DE=30},{DF=7.5},{DG=7.5},{DH=9.0},{DI=12},{DL=1.5},{DS=45},{DT=12},{DX=65.5},{DY=33},{E=M16 x 1.5},{X=65},{ZT=170},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
DE
[mm]
DF
[mm]
DG
[mm]
DH
[mm]
DI
[mm]
DL
[mm]
DS
[mm]
DT
[mm]
DX
[mm]
DY
[mm]
E
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ZT
[mm]
CDB-MCQI3-32
MCQI3
32
22
26
50
30
38
18
6.0
6.0
6.6
10
1.5
32
8
47.5
21
M10 x 1.25
47
142
CDB-MCQI3-40
MCQI3
40
24
28
53
34
41
22
6.0
6.0
6.6
12
1.5
36
10
52.5
24
M12 x 1.25
53
160
CDB-MCQI3-50
MCQI3
50
32
32
65
45
50
30
7.5
7.5
9.0
12
1.5
45
12
65.5
33
M16 x 1.5
65
170
CDB-MCQI3-63
MCQI3
63
32
40
67
50
52
35
7.5
7.5
9.0
16
1.5
50
12
75.5
37
M16 x 1.5
75
190
CDB-MCQI3-80
MCQI3
80
40
50
86
60
66
40
10.0
10.0
11.0
16
2.5
63
14
96.5
47
M20 x 1.5
95
210
CDB-MCQI3-100
MCQI3
100
40
60
96
70
76
50
10.0
10.0
11.0
20
2.5
71
15
113.5
55
M20 x 1.5
115
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-LAGERBÖ-STARR-BREIT - Bracket Hinge Mountings, Rigid, Wide Design (Alum...
MÄDLER
26.04.2024
Lagerbock für Schwenkflansch - Fixing
RK Rose+Krieger
20.02.2024
CDB-Q2 - Mounting accessory
MINDMAN
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성