CCE-80-12-4545 - 45系列铝型材--连接件*挤压角铝80×80×12系列
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
45系列
45系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/45/lianjiejian45/cce-80-12-4545.prj},{NB=CCE-80-12-4590-ST},{CODE=CCE},{C2=45系列},{GG=成套供货},{D=9.0},{W=80},{F=45},{JGDM=-},{G=400},{JGZJ=C16×4+C17×4},{PDF=cce-80-12-4545.pdf},{T4=2.000},{Q=ST},{Q2=CCE-80-12-4590-ST},{LM=PSHC-M8-20-D},{LD=BCE-45-M8},{DQ=PWFN-8-D},{TD=PWS-8-D},{M=4590},{C1=80},{Q1=0},{LM1=-},{DQ1=-},{Z1=2.000},{Z2=17.500},{C3=12},{LM2=PSHC-M8-20-D},{LD2=BCE-45-M8},{DQ2=PWS-8-D},{S=1.000},{PPATH=zaljj/cce8012453.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
JGDM
ⁿ/ₐ
G
zl
[g]
JGZJ
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
LM1
ⁿ/ₐ
DQ1
ⁿ/ₐ
Z1
[mm]
Z2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
LM2
ⁿ/ₐ
LD2
ⁿ/ₐ
DQ2
ⁿ/ₐ
S
[mm]
CCE-80-12-4545
CCE
45系列
单个供货
9.0
35
45
-
173.5
-
1.000
-
CCE-80-12-4545
4545
80
0
-
-
1.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-4545-ST
CCE
45系列
成套供货
9.0
35
45
-
173.5
C16×2+C17×2
2.000
ST
CCE-80-12-4545-ST
PSHC-M8-25-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4545
80
0
-
-
1.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
CCE-80-12-4545-M5
CCE
45系列
加工供货
9.0
35
45
M5
173.5
-
3.000
M5
CCE-80-12-4545-M5
4545
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
1.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-4545-M5-ST
CCE
45系列
成套加工供货
9.0
35
45
M5
173.5
C16×2+C17×2+C08×1
4.000
M5
CCE-80-12-4545-M5-ST
PSHC-M8-25-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4545
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
1.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
CCE-80-12-4590
CCE
45系列
单个供货
9.0
80
45
-
400
-
1.000
-
CCE-80-12-4590
4590
80
0
-
-
2.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-4590-ST
CCE
45系列
成套供货
9.0
80
45
-
400
C16×4+C17×4
2.000
ST
CCE-80-12-4590-ST
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4590
80
0
-
-
2.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
CCE-80-12-4590-M5
CCE
45系列
加工供货
9.0
80
45
M5
400
-
3.000
M5
CCE-80-12-4590-M5
4590
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
2.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-4590-M5-ST
CCE
45系列
成套加工供货
9.0
80
45
M5
400
C16×4+C17×4+C08×1
4.000
M5
CCE-80-12-4590-M5-ST
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
4590
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
2.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
CCE-80-12-45180
CCE
45系列
单个供货
9.0
170
45
-
854.5
-
1.000
-
CCE-80-12-45180
45180
80
0
-
-
4.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-45180-ST
CCE
45系列
成套供货
9.0
170
45
-
854.5
C16×8+C17×8
2.000
ST
CCE-80-12-45180-ST
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
45180
80
0
-
-
4.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
CCE-80-12-45180-M5
CCE
45系列
加工供货
9.0
170
45
M5
854.5
-
3.000
M5
CCE-80-12-45180-M5
45180
80
0
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
4.000
17.500
12
0.000
CCE-80-12-45180-M5-ST
CCE
45系列
成套加工供货
9.0
170
45
M5
854.5
C16×8+C17×8+C08×1
4.000
M5
CCE-80-12-45180-M5-ST
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWFN-8-D
PWS-8-D
45180
80
ST
PSHF-M5-10-D
PWFN-5-D
4.000
17.500
12
PSHC-M8-20-D
BCE-45-M8
PWS-8-D
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表