카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
CC - Cylindrical Slide
PlaSteel
Ranco
Engineered items for moulds
Items for undercut and ejection
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/engineered_items/items_for_undercut_and_ejection/cc_asmtab.prj},{NB=CC101022},{IDNR=},{COD=CC101022},{A=10},{B=10},{C=6},{D=22},{E=7.5},{E1=11.5},{F=Ø4H7},{G=14},{H=35.5},{H1=10},{L=35.0},{L1=12.5},{L2=1.8},{L3=15},{M=M5},{M1=M6},{N=M3},{N1=M4},{STR=2.5},{PPATH=../cc/cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
Ø
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
N
Thread
ⁿ/ₐ
N1
Thread
ⁿ/ₐ
STR
[mm]
CC101022
CC101022
10
10
6
22
7.5
11.5
Ø4H7
14
35.5
10
35.0
12.5
1.8
15
M5
M6
M3
M4
2.5
CC151530
CC151530
15
15
8
30
10.5
15.5
Ø4H7
19
51.0
16
45.0
15.4
1.2
20
M6
M8
M4
M5
4.6
CC202035
CC202035
20
20
10
35
13.0
15.5
Ø4H7
24
63.0
23
55.5
17.9
2.6
25
M8
M10
M5
M6
7.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성