피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
CBD-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Shaft holder
CBD
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbd/cbd_c_asmtab.prj},{NB=CBD-6901-C},{CN=CBD-6901-C},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=-0.05 ~ 0},{D1=48},{D2=30},{D2T=g7},{D3=21},{L=25},{T=8},{W=31},{E=38},{F=-},{C=8.0},{R=4.5},{LC=4.4},{MASS=126},{D4=3.175},{X1=0.200},{RX=0.300},{DX=26.000},{SDX=14},{PPATH=cbd_c/cbd_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BN
Bearing number
ⁿ/ₐ
SD
Inner diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
BT
B Tolerance
[mm]
D1
Outer diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D2T
D2 Dimensional tolerance
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
L
Overall width
[mm]
T
Width
[mm]
W
Length
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
R
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
MASS
Mass
[g]
CBD-605-C
CBD-605-C
605ZZ
5
14
5
-0.05 ~ 0
36
18
g7
10
20
8
20
26
-
8.0
4.5
4.4
53
CBD-606-C
CBD-606-C
606ZZ
6
17
6
-0.05 ~ 0
39
21
g7
13
20
8
23
29
-
8.0
4.5
4.4
65
CBD-608-C
CBD-608-C
608ZZ
8
22
7
-0.05 ~ 0
45
27
g7
18
25
8
29
35
-
8.0
4.5
4.4
111
CBD-6900-C
CBD-6900-C
6900ZZ
10
22
6
-0.05 ~ 0
45
27
g7
19
25
8
29
35
-
8.0
4.5
4.4
108
CBD-6000-C
CBD-6000-C
6000ZZ
10
26
8
-0.05 ~ 0
50
32
g7
22
25
8
34
40
-
8.0
4.5
4.4
148
CBD-6200-C
CBD-6200-C
6200ZZ
10
30
9
-0.05 ~ 0
54
36
g7
24
30
8
38
44
-
8.0
4.5
4.4
218
CBD-6901-C
CBD-6901-C
6901ZZ
12
24
6
-0.05 ~ 0
48
30
g7
21
25
8
31
38
-
8.0
4.5
4.4
126
CBD-6001-C
CBD-6001-C
6001ZZ
12
28
8
-0.05 ~ 0
52
34
g7
24
25
8
36
42
-
8.0
4.5
4.4
161
CBD-6201-C
CBD-6201-C
6201ZZ
12
32
10
-0.05 ~ 0
56
38
g7
26
30
8
40
46
-
8.0
4.5
4.4
232
CBD-6902-C
CBD-6902-C
6902ZZ
15
28
7
-0.05 ~ 0
57
35
g7
25
25
10
37
45
-
9.5
5.5
5.4
169
CBD-6002-C
CBD-6002-C
6002ZZ
15
32
9
-0.05 ~ 0
60
38
g7
28
30
10
40
48
-
9.5
5.5
5.4
240
CBD-6202-C
CBD-6202-C
6202ZZ
15
35
11
-0.05 ~ 0
64
42
g7
29
35
10
44
52
-
9.5
5.5
5.4
336
CBD-6904-C
CBD-6904-C
6904ZZ
20
37
9
-0.05 ~ 0
69
45
g7
34
35
11
47
51
24
11.0
6.6
6.5
349
CBD-6004-C
CBD-6004-C
6004ZZ
20
42
12
-0.05 ~ 0
77
50
g7
36
40
11
54
56
32
11.0
6.6
6.5
521
CBD-6204-C
CBD-6204-C
6204ZZ
20
47
14
-0.05 ~ 0
81
54
g7
40
45
11
58
59
34
11.0
6.6
6.5
641
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CBD-R
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
LMS
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
27.04.2021
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
FLSA - Levelling Sets - Long Version
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
16.02.2022
NSC-CP2 - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
INA-110 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Metal
Essentra Components
19.04.2016
NSC-CB - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성