CBC-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Shaft holder
CBC
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cbc/cbc_s_asmtab.prj},{NB=CBC-6901-S},{CN=CBC-6901-S},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=-0.20 ~ -0.15},{K=38},{D2=21},{T=8},{P=38},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{MASS=58},{D3=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{NDM=5.000},{D1=48},{PPATH=cbc_s/cbc_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BN
Bearing number
ⁿ/ₐ
SD
Inner diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
BT
B Tolerance
[mm]
K
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
T
Overall width
[mm]
P
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
CBC-605-S
CBC-605-S
605ZZ
5
14
5
-0.20 ~ -0.15
30
10
7
26
8.0
4.4
M5
35
CBC-606-S
CBC-606-S
606ZZ
6
17
6
-0.20 ~ -0.15
32
13
8
29
8.0
4.4
M5
45
CBC-608-S
CBC-608-S
608ZZ
8
22
7
-0.20 ~ -0.15
36
18
9
35
8.0
4.4
M5
63
CBC-6900-S
CBC-6900-S
6900ZZ
10
22
6
-0.20 ~ -0.15
36
19
8
35
8.0
4.4
M5
53
CBC-6000-S
CBC-6000-S
6000ZZ
10
26
8
-0.20 ~ -0.15
39
22
10
40
8.0
4.4
M5
79
CBC-6200-S
CBC-6200-S
6200ZZ
10
30
9
-0.20 ~ -0.15
42
24
11
44
8.0
4.4
M5
105
CBC-6901-S
CBC-6901-S
6901ZZ
12
24
6
-0.20 ~ -0.15
38
21
8
38
8.0
4.4
M5
58
CBC-6001-S
CBC-6001-S
6001ZZ
12
28
8
-0.20 ~ -0.15
40
24
10
42
8.0
4.4
M5
82
CBC-6201-S
CBC-6201-S
6201ZZ
12
32
10
-0.20 ~ -0.15
43
26
12
46
8.0
4.4
M5
116
CBC-6902-S
CBC-6902-S
6902ZZ
15
28
7
-0.20 ~ -0.15
45
25
9
45
9.5
5.4
M6
92
CBC-6002-S
CBC-6002-S
6002ZZ
15
32
9
-0.20 ~ -0.15
46
28
11
48
9.5
5.4
M6
118
CBC-6202-S
CBC-6202-S
6202ZZ
15
35
11
-0.20 ~ -0.15
49
29
13
52
9.5
5.4
M6
163
CBC-6904-S
CBC-6904-S
6904ZZ
20
37
9
-0.20 ~ -0.15
54
34
11
56
11.0
6.5
M8
155
CBC-6004-S
CBC-6004-S
6004ZZ
20
42
12
-0.20 ~ -0.15
59
36
14
64
11.0
6.5
M8
251
CBC-6204-S
CBC-6204-S
6204ZZ
20
47
14
-0.20 ~ -0.15
62
40
16
68
11.0
6.5
M8
318
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성