CBB10-30GKK-W - Capacitive Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Capacitive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/capacitive20sensors/cbb10-30gkk-w.prj},{NB=CBB10-30GKK-W},{MANUID=CBB10-30GKK-W},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=10},{BAD826005=30},{BAD856005=115},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.120},{LENGTH=0.160},{WIDTH=0.101},{DEPTH=0.043},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/88/d1/d423330a_int.png},{DESCSHORT=Capacitive sensor CBB10-30GKK-W},{EAN=4050143034680},{MANUTYPEDESC=CBB10-30GKK-W},{BAD866007=flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=AC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=DE},{CTC=8536 5080 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
[°C]
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
[°C]
BAD866007
mechanical installation conditions
ⁿ/ₐ
BAD815006
Switching distance
[mm]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAD840006
Housing construction form
ⁿ/ₐ
BAC461010
Housing material
ⁿ/ₐ
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
CBB10-30GKK-W
CBB10-30GKK-W
Capacitive sensor CBB10-3...
4050143034680
CBB10-30GKK-W
70.00
-25.00
flush
10
Plastic
AC
30
Two-wire
cylinder, thread
Plastic
115
50.000
Screw/spring connection
1
DE
0.120
0.160
0.101
0.043
8536 5080 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성