카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CAUR - Guide pillar with milling VW 39D969
ENS
AUTO Automotive guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{ens/auto/caur.prj},{NB=CAUR50180},{CODE=CAUR50180},{D1=50},{L1=180},{D2=50},{L2=10},{L4=70},{L5=10},{T=5.0},{WEIGHT=2.79},{MAT=1.7131 60÷64 HRC},{M=0},{RIMBA=2.5},{RIMBB=5},{RINV=2.5},{L8=8},{L3=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CAUR25125
CAUR25125
25
125
25
8
40
7
3.0
0.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR25140
CAUR25140
25
140
25
8
40
7
3.0
0.54
1.7131 60÷64 HRC
CAUR25160
CAUR25160
25
160
25
8
40
7
3.0
0.62
1.7131 60÷64 HRC
CAUR25180
CAUR25180
25
180
25
8
40
7
3.0
0.70
1.7131 60÷64 HRC
CAUR25200
CAUR25200
25
200
25
8
40
7
3.0
0.77
1.7131 60÷64 HRC
CAUR25224
CAUR25224
25
224
25
8
40
7
3.0
0.87
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32125
CAUR32125
32
125
32
8
45
7
3.0
0.79
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32140
CAUR32140
32
140
32
8
45
7
3.0
0.89
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32160
CAUR32160
32
160
32
8
45
7
3.0
1.01
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32180
CAUR32180
32
180
32
8
45
7
3.0
1.14
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32200
CAUR32200
32
200
32
8
45
7
3.0
1.27
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32224
CAUR32224
32
224
32
8
45
7
3.0
1.42
1.7131 60÷64 HRC
CAUR32250
CAUR32250
32
250
32
8
45
7
3.0
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40140
CAUR40140
40
140
40
8
56
10
4.0
1.39
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40160
CAUR40160
40
160
40
8
56
10
4.0
1.59
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40180
CAUR40180
40
180
40
8
56
10
4.0
1.78
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40200
CAUR40200
40
200
40
8
56
10
4.0
1.98
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40224
CAUR40224
40
224
40
8
56
10
4.0
2.22
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40250
CAUR40250
40
250
40
8
56
10
4.0
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR40280
CAUR40280
40
280
40
8
56
10
4.0
2.77
1.7131 60÷64 HRC
CAUR50160
CAUR50160
50
160
50
10
70
10
5.0
2.48
1.7131 60÷64 HRC
CAUR50180
CAUR50180
50
180
50
10
70
10
5.0
2.79
1.7131 60÷64 HRC
CAUR50200
CAUR50200
50
200
50
10
70
10
5.0
3.10
1.7131 60÷64 HRC
CAUR50224
CAUR50224
50
224
50
10
70
10
5.0
3.47
1.7131 60÷64 HRC
CAUR50250
CAUR50250
50
250
50
10
70
10
5.0
3.87
1.7131 60÷64 HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CEOT - Demountable guide pillar WDX 13-65
ENS
11.06.2020
CS - Guide pillar AFNOR
ENS
11.06.2020
PS - Locating plate VW
ENS
11.06.2020
BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
ENS
21.03.2023
B5A - Flanged guide bush selfe-lube ISO 9448-4
ENS
21.03.2023
2022.29./2072.46 - Guide pillar with collar, to WDX, with screw clamps
FIBRO
21.07.2023
2022.15. - Guide pillar with pilot tapper, VDI 3356
FIBRO
21.07.2023
CAU - Guide pillar DIN 9833 / ISO 9182-3
ENS
21.03.2023
C03H - Guide pillar
ENS
11.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성