Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Caramba 64540001 - 高性能的钢丝绳和齿轮润滑脂喷雾剂
MÄDLER
驱动元件
化学产品
喷雾剂概述
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/caramba_drahtseil_zahnrad_fett.prj},{NB=14070183},{ARTNR=14070183},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind. },{TP=Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (Notlaufschmierung bis +450°C).},{GEW=469},{CTN=34031980}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
SP
喷雾剂
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[ml]
EG
财产
ⁿ/ₐ
TP
温度
[°C]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14070183
14070183
Multimaterialprodukt
Caramba高性能钢丝绳和齿轮润滑脂
危险! 请遵守安全数据表!
500
Caramba钢丝绳和齿轮润滑脂是一种中性、无烟煤...
温度范围:-30°C至+120°C(紧急润滑最高可...
469
34031980
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表