您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAPWLK,CAPWRK,CAPWWK - 膜片式联轴器 高挠性(双膜片型) 键槽夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_729_2.prj},{NB=CAPWRK26-6-6},{D=26},{D3=11.5},{L=34.10},{LL=11.9},{F1=3.50},{F2=5.5},{A=9.0},{MZ=2.5},{YUANWZD=19.0},{DAYUANZJ=5.5},{XIAOKONGSHEN=8.550},{ZJHOU=0.25},{ZHONGJIANNEIKON=12.50},{HENSHENGDU=15.330},{HENHOUDU=1.000},{HENWZD=7.00},{SHUWZD=5.29},{SHUZJ=40.00},{LSKWZD=4.00},{LSKPM=3.5},{LSKZJ=5.00},{LSKJJ=3.0},{ZHONGJIANKUAN=7.00},{ZJFK=1.65},{CODE=CAPWRK},{TYPE=daijiancaokong(d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{MAT3=SCM435},{SUR1=yangjiyanghuachuli},{SUR2=fahei},{ENCL=shuojingluoshuan/zhidongluoshuan},{DWB=6,6.35,8,10,11},{MH=M2.5},{MHJ=1},{MS=M3},{MSJ=0.7},{Z=2},{C=2},{PX=0.15},{H=700},{MAXSPEED=10000},{I=3.3X10^-6},{J=±0.20},{K=2},{WEI=31},{D1=6.00},{D2=6.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
锁紧螺栓/止动螺栓 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
锁紧螺栓/止动螺栓 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
d3
[mm]
L
l
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
A
[mm]
MH
锁紧螺栓 M
ⁿ/ₐ
MHJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
MS
止动螺丝 M
ⁿ/ₐ
MSJ
螺丝 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
Z
容许扭矩
ⁿ/ₐ
C
容许角度
[°]
PX
容许偏心
ⁿ/ₐ
H
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
I
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
J
容许轴向振幅
[mm]
K
补偿系数
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CAPWLK20-6-6
CAPWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
20
8.5
28.80
11.0
3.50
5.5
6.4
M2.5
1
M3
0.7
1
2
0.1
550
10000
1.1X10^-6
±0.20
2
19
CAPWLK26-6-6
CAPWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
26
11.5
34.10
11.9
3.50
5.5
9.0
M2.5
1
M3
0.7
2
2
0.15
700
10000
3.3X10^-6
±0.20
2
31
CAPWLK29-6-6
CAPWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
29
14.5
34.30
11.9
3.50
5.5
10.5
M2.5
1
M4
1.7
3
2
0.15
1200
10000
5.5X10^-6
±0.30
2
43
CAPWLK33-6-6
CAPWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
33
16.5
40.00
13.0
4.00
6.5
12.0
M3
1.5
M4
1.7
5
2
0.2
1500
10000
1.1X10^-5
±0.40
2
60
CAPWLK39-8-8
CAPWLK
带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
39
19.0
49.40
16.0
4.75
8.0
14.0
M4
3.5
M5
4.0
8
2
0.25
3350
10000
2.7X10^-5
±0.50
2
113
CAPWRK20-6-6
CAPWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
20
8.5
28.80
11.0
3.50
5.5
6.4
M2.5
1
M3
0.7
1
2
0.1
550
10000
1.1X10^-6
±0.20
2
19
CAPWRK26-6-6
CAPWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
26
11.5
34.10
11.9
3.50
5.5
9.0
M2.5
1
M3
0.7
2
2
0.15
700
10000
3.3X10^-6
±0.20
2
31
CAPWRK29-6-6
CAPWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
29
14.5
34.30
11.9
3.50
5.5
10.5
M2.5
1
M4
1.7
3
2
0.15
1200
10000
5.5X10^-6
±0.30
2
43
CAPWRK33-6-6
CAPWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
33
16.5
40.00
13.0
4.00
6.5
12.0
M3
1.5
M4
1.7
5
2
0.2
1500
10000
1.1X10^-5
±0.40
2
60
CAPWRK39-8-8
CAPWRK
带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
39
19.0
49.40
16.0
4.75
8.0
14.0
M4
3.5
M5
4.0
8
2
0.25
3350
10000
2.7X10^-5
±0.50
2
113
CAPWWK20-6-6
CAPWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
20
8.5
28.80
11.0
3.50
5.5
6.4
M2.5
1
M3
0.7
1
2
0.1
550
10000
1.1X10^-6
±0.20
2
19
CAPWWK26-6-6
CAPWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
26
11.5
34.10
11.9
3.50
5.5
9.0
M2.5
1
M3
0.7
2
2
0.15
700
10000
3.3X10^-6
±0.20
2
31
CAPWWK29-6-6
CAPWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
29
14.5
34.30
11.9
3.50
5.5
10.5
M2.5
1
M4
1.7
3
2
0.15
1200
10000
5.5X10^-6
±0.30
2
43
CAPWWK33-6-6
CAPWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
33
16.5
40.00
13.0
4.00
6.5
12.0
M3
1.5
M4
1.7
5
2
0.2
1500
10000
1.1X10^-5
±0.40
2
60
CAPWWK39-8-8
CAPWWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
SCM435
阳极氧化处理
发黑
锁紧螺栓/止动螺栓
39
19.0
49.40
16.0
4.75
8.0
14.0
M4
3.5
M5
4.0
8
2
0.25
3350
10000
2.7X10^-5
±0.50
2
113
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAPSLK,CAPSRK,CAPSWK - 联轴器-膜片式联轴器 高挠性(单膜片型) 键槽夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASPW - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CALCN,CALSC,CASCN,CASSC - 联轴器-沟槽式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CALCG,CALCLKG,CALCRKG,CALCWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CALCK,CALCLKK,CALCRKK,CALCWKK - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩 夹持型-双膜片型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAPSW - 膜片式联轴器 高挠性(双膜片型)止动螺丝型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
85000 - 步进电机
norelem
30.05.2024
CAPJC,CAPJCK - 联轴器-梅花型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAAC,CAAPC - 联轴器-膜片式联轴器(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
Shaft coupling - RA-RG
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
E60067 - Kupplungen für Drehgeber
ifm_electronic
27.06.2024
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.43...
WMBerg
06.06.2023
Couplings backlash ''GEB SG'' finished bore - Flexible couplings backlash ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
E60121 - Kupplungen für Drehgeber
ifm_electronic
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表