CALK,CALLKK,CALRKK,CALWKK,CASK,CASRKK,CASWKK - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩·止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_743.prj},{NB=CALWKK25-6-6},{CODE=CALWKK},{TYPE=shuangmopian·daijiancaokong(d1·d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D=25},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.0},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{D2Z3='','shezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=},{D3=10.4},{D3WB=10.40},{L=30.2},{LL=9.0},{F=4.0},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXNJ=2.2},{RXPJ=2.5},{RXPX=0.2},{JTNZGD=440},{MAXS=19000},{GXJ=2.2X10^-6},{ZXZF=±0.4},{WEI=27},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1442927166736.html},{ZJH=1.20},{DWZD=20},{DONGZJ=3.00},{ZJWZD=5.20},{ZJWZD2=7.05},{XC=1.00},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{ZJH2=1.200},{PPATH=mpslzq_743/mpslzq_743_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CALK16-4-4
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALK20-4-4
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALK25-5-5
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALK32-6-6
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALK40-8-8
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALK50-14-14
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALLKK16-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALLKK20-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALLKK25-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALLKK32-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALLKK40-8-8
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALLKK50-14-14
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALRKK16-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALRKK20-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALRKK25-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALRKK32-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALRKK40-8-8
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALRKK50-14-14
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALWKK16-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALWKK20-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALWKK25-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALWKK32-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALWKK40-8-8
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALWKK50-14-14
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CASK16-4-4
CASK
单膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
-
16.5
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
1
0.05
160
23000
2.0X10^-7
±0.1
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表