您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
CAL:Socket-type speed control motors-Reversible motors
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
ASTERO Gearmotor
Variable speed
CAU, CAL speed control motor
Powered by
CAD模型選擇
{shi_std/astero_series/variable_speed/cau_cal_speed_control_motor/ccscmr_asmtab.prj},{NB=A7LR15D,G73K0},{PVF=Single - 220V-50Hz, Single - 240V-50Hz},{OSF=15W-70mm},{GH1='Standard Gear Head','Standard Gear Head'},{GH4='-','-'},{DIRX1='0','90','180','270'},{DIRX2='-'},{R='3','3','3.6','3.6','5','5','6','6','7.5','7.5','9','9','10','10','12.5','12.5','15','15','18','18','20','20','25','25','30','30','36','36','40','40','50','50','60','60','75','75','90','90','100','100','120','120','150','150','180','180','200','200','250','250','300','300','360','360','400','400','500','500','600','600','750','750','900','900','1000','1000','1200','1200','1500','1500','1800','1800','2000','2000','Without Gear Head','Without Gear Head'},{RATIO=3},{GH=Standard Gear Head},{DIR=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PVF
Phase-Voltage-Frequency
ⁿ/ₐ
OSF
Output power-Frame Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A6LR06A,G63D
Single - 100V-50Hz, Singl...
6W-60mm
A6LR06A,G63D
A6LR06C,G63D
Single - 200V-50Hz, Singl...
6W-60mm
A6LR06C,G63D
A6LR06D,G63D
Single - 220V-50Hz, Singl...
6W-60mm
A6LR06D,G63D
A7LR15A,G73K
Single - 100V-50Hz, Singl...
15W-70mm
A7LR15A,G73K
A7LR15C,G73K
Single - 200V-50Hz, Singl...
15W-70mm
A7LR15C,G73K
A7LR15D,G73K
Single - 220V-50Hz, Singl...
15W-70mm
A7LR15D,G73K
A8LR25A,G83K
Single - 100V-50Hz, Singl...
25W-80mm
A8LR25A,G83K
A8LR25C,G83K
Single - 200V-50Hz, Singl...
25W-80mm
A8LR25C,G83K
A8LR25D,G83K
Single - 220V-50Hz, Singl...
25W-80mm
A8LR25D,G83K
A9LR40A,G9A3K
Single - 100V-50Hz, Singl...
40W-90mm
A9LR40A,G9A3K
A9LR40C,G9A3K
Single - 200V-50Hz, Singl...
40W-90mm
A9LR40C,G9A3K
A9LR40D,G9A3K
Single - 220V-50Hz, Singl...
40W-90mm
A9LR40D,G9A3K
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表