피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Cable routing 482.6 mm (19)''
Rittal
System accessories
Cable routing
Powered by
CAD모델 선택
Cable entry panel - 482,6 mm (19'')
20.07.2021
Cable routing bars - for all cable strands
20.07.2021
Cable duct - for TS IT
20.07.2021
Cable finger 6 U - for TS IT
20.07.2021
Cable management panel with cable routing bars - 482,6 mm (19˝)
20.10.2023
Cable management panel - with steel rings
29.05.2024
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
02.02.2023
Cable routing channel - 482,6 mm (19'')
20.07.2021
482.6 mm (19˝) drawer - to accommodate surplus cables
20.07.2021
Cable routing across the - 482.6 mm (19˝) level
11.09.2022
Cable management duct, horizontal - 482,6 mm (19˝)
20.07.2021
Cable management panel - with plastic rings
20.07.2021
Fibre-optic cable management - 482,6 mm (19˝)
20.07.2021
Cable tray, 2 U
20.07.2021
Cable management panel, 2 U
20.07.2021
Cable entry panel - 482,6 mm (19'')
30.04.2020
IT Cable entry panel, 19", 1 U - IT Cable entry panel, 19", 1 U
20.07.2021
IT cable management panel for fibre-optic cables, 1 U - IT cable management...
30.06.2021
Cable tray depth variable, 350-550 mm - RAL 9005
30.06.2021
VX IT cable fingers 6 U - for 19 "rails 2.5 mm
20.07.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.