您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
C96Y C/C96YD C XC10 - 双行程气缸/双杆型
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CP96/C96 ISO 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/c96y_c_xc10_asmtab.prj},{NB=C96YF50-1+1C-XC10(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(F) Rod side flange},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{POSA=0},{STROKEB=1},{POSB=0},{CUSHION=(C) Bumper cushion},{THREAD=0},{A=32},{L8=106},{A1=11.5},{B1=10.5},{A2=15.5},{B2=14.5},{A3=5.5},{B3=4.5},{A4=9.5},{B4=8.5},{A5=11.5},{B5=10.5},{A6=12.0},{B6=11.0},{A7=8.5},{B7=7.5},{PPATH=c96y_c_xc10/assembly/c96y_c_xc10_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
CUSHION
缓冲
ⁿ/ₐ
C96YB32-1+1C-XC10
32
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL32-1+1C-XC10
32
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF32-1+1C-XC10
32
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
C96YB40-1+1C-XC10
40
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL40-1+1C-XC10
40
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF40-1+1C-XC10
40
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
C96YB50-1+1C-XC10
50
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL50-1+1C-XC10
50
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF50-1+1C-XC10
50
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
C96YB63-1+1C-XC10
63
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL63-1+1C-XC10
63
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF63-1+1C-XC10
63
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
C96YB80-1+1C-XC10
80
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL80-1+1C-XC10
80
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF80-1+1C-XC10
80
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
C96YB100-1+1C-XC10
100
(B) 基本型
(C) 垫缓冲
C96YL100-1+1C-XC10
100
(L) 轴向脚座型
(C) 垫缓冲
C96YF100-1+1C-XC10
100
(F) 杆侧法兰型
(C) 垫缓冲
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CG1M-Z/CDG1M-Z - 气缸/标准型:单杆双作用/带润滑保持机能(软刮圈)
SMC Corporation
24.06.2024
CQ2-Z XC11/X636 - 双行程气缸/单杆型
SMC Corporation
26.06.2024
CA2 Y形 - 双肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
C96S_C/C96SD_C_XC10 - 双行程气缸/双杆型
SMC Corporation
17.04.2024
CG1-Z/CDG1-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - 气缸/标准型:单作用:弹簧压出/弹簧压回
SMC Corporation
26.06.2024
CG1W-Z/CDG1W-Z - 气缸/标准型:双杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CJP2 - 针型气缸/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CG1K-Z/CDG1K-Z - 气缸/杆不回转型:双作用
SMC Corporation
24.06.2024
25A-CJP2 - 针型气缸/单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
21.03.2024
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - 双行程气缸/单杆型/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
CG1KW-Z/CDG1KW-Z - 气缸/杆不回转型:双杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CG1_RV-Z/CDG1_RV-Z - 耐水性强气缸
SMC Corporation
26.06.2024
CG1R-Z/CDG1R-Z - 气缸/直接安装型: 单杆双作用
SMC Corporation
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表