您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
C4
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c4.prj},{NB=240-C-4},{CN=240-C-4},{DM=240},{DE=254},{DMAX=56},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=50U},{DB=100},{L=71},{S1=-},{S2=19.75},{W=110.5},{H=23},{CADDATA=240C4},{INERTIA=0.112},{WEIGHT=13.4},{PRICE=22,8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
176-C-4
176-C-4
176
190
80
24
-
51U
-
71
-
19.75
110.5
23
0.0572
13.9
180-C-4
180-C-4
180
194
80
24
-
51U
-
71
-
19.75
110.5
25
0.0639
14.8
182-C-4
182-C-4
182
196
80
24
-
51U
-
71
-
19.75
110.5
26
0.0674
15.2
185-C-4
185-C-4
185
199
80
24
-
51U
-
71
-
19.75
110.5
27.5
0.0729
15.9
188-C-4
188-C-4
188
202
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
23
0.0518
10.6
191-C-4
191-C-4
191
205
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24.5
0.0579
11.4
194-C-4
194-C-4
194
208
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
26.5
0.0654
12.3
197-C-4
197-C-4
197
211
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24
0.0625
11.5
200-C-4
200-C-4
200
214
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
25.5
0.0695
12.2
203-C-4
203-C-4
203
217
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
23
0.0658
11.4
206-C-4
206-C-4
206
220
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24.5
0.0734
12.2
209-C-4
209-C-4
209
223
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24
0.0753
12.2
212-C-4
212-C-4
212
226
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
25.5
0.0837
12.9
215-C-4
215-C-4
215
229
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
23
0.0788
12.1
218-C-4
218-C-4
218
232
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24.5
0.0879
12.9
221-C-4
221-C-4
221
235
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
24
0.0899
12.8
224-C-4
224-C-4
224
238
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
25.5
0.0999
13.7
227-C-4
227-C-4
227
241
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
23
0.0937
12.7
231-C-4
231-C-4
231
245
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
25
0.108
13.9
236-C-4
236-C-4
236
250
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
25.5
0.118
14.4
240-C-4
240-C-4
240
254
56
24
-
50U
100
71
-
19.75
110.5
23
0.112
13.4
247-C-4
247-C-4
247
261
63
27
-
50U
112
80
-
15.25
110.5
24
0.132
15.9
250-C-4
250-C-4
250
264
63
27
-
50U
112
80
-
15.25
110.5
26.5
0.152
17.4
265-C-4
265-C-4
265
279
63
33
32
50U
112
80
-
15.25
110.5
25.5
0.177
17.4
280-C-4
280-C-4
280
294
63
33
32
50U
112
80
-
15.25
110.5
25.5
0.211
18.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
C5
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XBS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHT - 内六角极短头螺栓(纯钛)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MST / MSTS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表