您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
C2
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
JIS V 滑轮
C
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/jis_v_pulley/c/c2.prj},{NB=224-C-2},{CN=224-C-2},{DM=224},{DE=238},{DMAX=50},{DMIN=20},{D=-},{TYPE=30X},{DB=90},{L=59.5},{S1=-},{S2=-},{W=59.5},{H=24.5},{CADDATA=224C2},{INERTIA=0.053},{WEIGHT=7.73},{PRICE=9,61}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DM
公称经
[mm]
DE
外径
[mm]
DMAX
最大轴孔径
[mm]
DMIN
最下轴孔径
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸S1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸W
[mm]
H
尺寸h 0~2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
112-C-2
112-C-2
112
126
35
14
-
21U
65
42
20.5
38
59.5
23
0.00527
3.03
125-C-2
125-C-2
125
139
38
14
-
21U
68
42
20.5
38
59.5
23
0.00774
3.58
140-C-2
140-C-2
140
154
38
14
-
21U
68
42
20.5
38
59.5
23
0.0115
4.2
150-C-2
150-C-2
150
164
38
14
-
50U
68
42
-
8.75
59.5
23
0.0135
4.15
165-C-2
165-C-2
165
179
42
14
-
50U
74
42
-
8.75
59.5
23
0.0188
4.81
180-C-2
180-C-2
180
194
50
20
-
30U
90
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0284
6.83
191-C-2
191-C-2
191
205
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.0289
5.62
200-C-2
200-C-2
200
214
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0395
7.82
212-C-2
212-C-2
212
226
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.0401
6.2
224-C-2
224-C-2
224
238
50
20
-
30X
90
59.5
-
-
59.5
24.5
0.053
7.73
236-C-2
236-C-2
236
250
50
14
-
50X
90
42
-
8.75
59.5
23
0.056
6.84
240-C-2
240-C-2
240
254
55
25
-
10X
100
75
15.5
-
59.5
27
0.0739
10.4
250-C-2
250-C-2
250
264
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.0776
9.33
265-C-2
265-C-2
265
279
55
15
-
50X
100
44
-
7.75
59.5
23
0.0822
8.18
280-C-2
280-C-2
280
294
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.112
10.4
300-C-2
300-C-2
300
314
55
20
-
30X
100
59.5
-
-
59.5
24.5
0.137
10.8
315-C-2
315-C-2
315
329
55
24
-
10X
100
71
11.5
-
59.5
25
0.163
12.1
355-C-2
355-C-2
355
369
55
24
-
10X
100
71
11.5
-
59.5
25
0.237
13.4
380-C-2
380-C-2
380
394
55
25
-
10X
100
75
15.5
-
59.5
25
0.292
14.9
400-C-2
400-C-2
400
414
63
27
-
10Y
112
80
20.5
-
59.5
25
0.363
17.4
440-C-2
440-C-2
440
454
55
25
-
10Y
100
75
15.5
-
59.5
25
0.498
18.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SQW/SQWS - 球面垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KSF - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SGBS-SBP - 带止推垫块的平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MRG / MRGS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D1-X113 - 弹簧
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HKC 凸轮手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表