C16i C3 - Digital load cell
HBK
Load Cells
Digital Load Cells
C16i (precix)
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/digitale_waegezellen/c16i_precix/c16ic3_asmtab.prj},{NB=C16i C3_30t_C16/ZOU44A(Einbauvariante 1)},{IDNR=},{TYP=C16i C3},{DRAWNO=B0989-4.0 },{EBV=Einbauvariante 1},{B=150},{C=123},{R=160},{A1=5°},{S=13},{FRS=9.9},{FRS1=0.76},{VERS=4.000},{VERS2=2},{PPATH=c16ic3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
DS
Druckstücke
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
Kugel
[mm]
A1
a max
[°]
S
S max
[mm]
FRS
(% der aufgebrachten Last) bei S max
[mm]
FRS1
(% der aufgebrachten Last) bei S = 1 mm
[mm]
1-C16iC3/20T
1-C16iC3/20T
C16i C3
20t
B0989-4.0
C16/ZOU44A
200
150
123
160
5°
13
6.4
0.49
1-C16iC3/30T
1-C16iC3/30T
C16i C3
30t
B0989-4.0
C16/ZOU44A
200
150
123
160
5°
13
9.9
0.76
1-C16iC3/40T
1-C16iC3/40T
C16i C3
40t
B0989-4.0
C16/ZOU44A
200
150
123
160
5°
13
12.2
0.94
1-C16iC3/60T
1-C16iC3/60T
C16i C3
60t
B0989-4.0
C16/ZOU44A
260
210
157
220
3°
11
5.7
0.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表