카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
C03M - Two fitting diameters guide pillar, tight fit - R03
CA-BE
Europe normalised
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/norm_europa/r0212.prj},{NB=C03M2496155},{COD=R0212-03-0316},{D=24.000},{L=155.000},{D1=30.000},{D2=35.000},{K=6.000},{L1=96.000},{D4=7.000},{MAT=1.7131 Hardened}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C03M141735
C03M141735
14.000
35.000
20.000
25.000
6.000
17.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M141755
C03M141755
14.000
55.000
20.000
25.000
6.000
17.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M141775
C03M141775
14.000
75.000
20.000
25.000
6.000
17.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M141795
C03M141795
14.000
95.000
20.000
25.000
6.000
17.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142235
C03M142235
14.000
35.000
20.000
25.000
6.000
22.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142255
C03M142255
14.000
55.000
20.000
25.000
6.000
22.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142275
C03M142275
14.000
75.000
20.000
25.000
6.000
22.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142295
C03M142295
14.000
95.000
20.000
25.000
6.000
22.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142735
C03M142735
14.000
35.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142755
C03M142755
14.000
55.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142775
C03M142775
14.000
75.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M142795
C03M142795
14.000
95.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M1427115
C03M1427115
14.000
115.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M1427135
C03M1427135
14.000
135.000
20.000
25.000
6.000
27.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M143635
C03M143635
14.000
35.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M143655
C03M143655
14.000
55.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M143675
C03M143675
14.000
75.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M143695
C03M143695
14.000
95.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M1436115
C03M1436115
14.000
115.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M1436135
C03M1436135
14.000
135.000
20.000
25.000
6.000
36.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M144635
C03M144635
14.000
35.000
20.000
25.000
6.000
46.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M144655
C03M144655
14.000
55.000
20.000
25.000
6.000
46.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M144675
C03M144675
14.000
75.000
20.000
25.000
6.000
46.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M144695
C03M144695
14.000
95.000
20.000
25.000
6.000
46.000
4.000
1.7131 Hardened
C03M1446115
C03M1446115
14.000
115.000
20.000
25.000
6.000
46.000
4.000
1.7131 Hardened
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B11M - Headed guide bush, tight fit - R11
CA-BE
03.11.2022
B10M - Shouldered guide bush with centering collar for a tight fit - R10
CA-BE
03.11.2022
S50 - Cavity plate
CA-BE
03.11.2022
D70 - Riser
CA-BE
05.07.2023
B1 - Guide bush without centering collar
CA-BE
03.11.2022
T85 - Ejectorbase plate
CA-BE
05.07.2023
T80 - Ejector retaining plate
CA-BE
05.07.2023
PF45 - Flush clamp plate
CA-BE
03.11.2022
TSV - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991) ...
CA-BE
03.11.2022
B60MH - Centering Bush - R20
CA-BE
03.11.2022
PD15 - Clamp plate width salient
CA-BE
05.07.2023
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP - Composition
CA-BE
03.11.2022
C1 - Guide pillar without centering collar
CA-BE
23.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성