C-SVWT, C-SV2WT, C-SVWTL, C-SV2WTL - C-VALUE 중(中)하중용 리니어 가이드 -보통간격-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_svwt_asmtab.prj},{NB=C-SVWT24-100},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=100},{W=52},{L1=39.3},{B=41},{SLL=M5x7},{L2=22.9},{K=20.8},{T=7},{MH=M4x0.7},{E=7},{T1=5.5},{H1=13.0},{W1=15},{W2=18.5},{CAA=0.5},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=6.0},{F=60},{LW1=7.217},{LW2=11.000},{LH1=8.221},{LH2=4.659},{LH3=3.221},{LH4=4.700},{LC1=0.300},{LC2=2.000},{LC3=0.500},{LR1=1.431},{LR2=0.300},{LR3=0.300},{LR4=0.300},{ALT=},{PPATH=c_svwt/c_svwt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
MH
장착 홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SVWT24-100
C-SVWT24-100
52
39.3
41
M5x7
22.9
20.8
7
M4x0.7
7
5.5
13.0
15
18.5
0.5
4.5x7.5x6
60
20
C-SVWT28-100
C-SVWT28-100
59
47.8
49
M6x9
27.8
23.4
9
M6x1
14
4.5
16.5
20
19.5
0.5
6x9.5x8.5
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성