您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BZFNB,BZFN,ZCZ17CAM,ZCZ17SAM,ZCZ17SS,BZKNB,BZKN,ZCZ18CAM,ZCZ18SS,BZHNB,BZHN,ZCZ19CAM,ZCZ19SAM,ZCZ19SS - 軸承座組件-無釦環單軸承型
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/bzfnb_asmtab.prj},{NB=BZKN623ZZ},{LV1=Square Type},{FMAT=Equivalent to S45C},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{FSUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=BZKN},{CODE1=M_BT_BGSN},{CODE2=2},{MYCODE=M_BGSN},{AV021='623ZZ','624ZZ','605ZZ','625ZZ','606ZZ','626ZZ','678ZZ','698ZZ','608ZZ','628ZZ','6700ZZ','6800ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6200ZZ','6701ZZ','6801ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6201ZZ','6702ZZ','6802ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6202ZZ','6803ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6203ZZ','6704ZZ','6804ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6204ZZ','6805ZZ','6905ZZ','6005ZZ','6205ZZ','6806ZZ','6906ZZ','6006ZZ','6206ZZ','6007ZZ','6207ZZ','6008ZZ','6208ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{VAR02=623ZZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
外形
ⁿ/ₐ
FMAT
固定座材質
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FSUR
固定座表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D 公差
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
W
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
dh
[mm]
FIX18
P.C.D.
[mm]
FIX20
K
[mm]
FIX22
A
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
M(粗牙螺紋)(d2)
ⁿ/ₐ
FIX28
d1
[mm]
FIX30
H1
[mm]
BZFNB623ZZ
BZFNB623ZZ
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZFNB
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
BZFN623ZZ
BZFN623ZZ
圓法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳
BZFN
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ17CAM623ZZ
ZCZ17CAM623ZZ
圓法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ17CAM
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ17SAM623ZZ
ZCZ17SAM623ZZ
圓法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
ZCZ17SAM
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ17SS623ZZ
ZCZ17SS623ZZ
圓法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ17SS
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
BZKNB623ZZ
BZKNB623ZZ
方法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZKNB
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
BZKN623ZZ
BZKN623ZZ
方法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳
BZKN
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ18CAM623ZZ
ZCZ18CAM623ZZ
方法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ18CAM
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ18SS623ZZ
ZCZ18SS623ZZ
方法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ18SS
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
BZHNB623ZZ
BZHNB623ZZ
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
發黑處理
BZHNB
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
BZHN623ZZ
BZHN623ZZ
側切法蘭型
相當於S45C
鋼
鍍鎳
BZHN
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ19CAM623ZZ
ZCZ19CAM623ZZ
側切法蘭型
相當於A2017
鋼
本色陽極
ZCZ19CAM
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ19SAM623ZZ
ZCZ19SAM623ZZ
側切法蘭型
相當於A2017
不鏽鋼
本色陽極
ZCZ19SAM
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
ZCZ19SS623ZZ
ZCZ19SS623ZZ
側切法蘭型
相當於SUS304
不鏽鋼
-
ZCZ19SS
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
6.0
7
24
27
24
-
M4(3.3)
6.5
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表