您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
无刷电动机/驱动器
BXII系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/brushless_motor_driver/bxii_series/bx2_motor_asmtab.prj},{NB=BXM6400-A_(0)},{CNSORDERNO1=BXM6400-A},{MN=-},{GHNAME1=-},{GHNAME2=},{SERIES=BXII series},{SM=104},{W=400},{V=Single-Phase, Three-Phase 200-240 VAC},{SHAFT=Round Shaft},{TYPE=Standard Type},{R=-},{ANGLE=0},{VER=0},{MOTOR=BXM6200/6400A},{PPATH=assemblies/bx2_series_asmtpl.prj},{ROWLABEL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MN
电动机名
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
OLDNAME
Old Name
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
SHAFT
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
BXM230-GFS+GFS2G5
BXM230-GFS+GFS2G5
BXM230-GFS
GFS2G5
BXM230-5
BXII系列
60
30
联体型, 平行轴减速机
标准型
BXM460-GFS+GFS4G5
BXM460-GFS+GFS4G5
BXM460-GFS
GFS4G5
BXM460-5
BXII系列
80
60
联体型, 平行轴减速机
标准型
BXM5120-GFS+GFS5G5
BXM5120-GFS+GFS5G5
BXM5120-GFS
GFS5G5
BXM5120-5
BXII系列
90
120
联体型, 平行轴减速机
标准型
BXM6200-GFS+GFS6G5
BXM6200-GFS+GFS6G5
BXM6200-GFS
GFS6G5
BXM6200-5
BXII系列
104
200
联体型, 平行轴减速机
标准型
BXM6400-GFS+GFS6G5
BXM6400-GFS+GFS6G5
BXM6400-GFS
GFS6G5
BXM6400-5
BXII系列
104
400
联体型, 平行轴减速机
标准型
BXM230-GFS+GFS2G5FR
BXM230-GFS+GFS2G5FR
BXM230-GFS
GFS2G5FR
BXM230-5FR
BXII系列
60
30
联体型, 中空轴扁平减速机
标准型
BXM460-GFS+GFS4G5FR
BXM460-GFS+GFS4G5FR
BXM460-GFS
GFS4G5FR
BXM460-5FR
BXII系列
80
60
联体型, 中空轴扁平减速机
标准型
BXM5120-GFS+GFS5G5FR
BXM5120-GFS+GFS5G5FR
BXM5120-GFS
GFS5G5FR
BXM5120-5FR
BXII系列
90
120
联体型, 中空轴扁平减速机
标准型
BXM6200-GFS+GFS6G10FR
BXM6200-GFS+GFS6G10FR
BXM6200-GFS
GFS6G10FR
BXM6200-10FR
BXII系列
104
200
联体型, 中空轴扁平减速机
标准型
BXM6400-GFS+GFS6G5FR
BXM6400-GFS+GFS6G5FR
BXM6400-GFS
GFS6G5FR
BXM6400-5FR
BXII系列
104
400
联体型, 中空轴扁平减速机
标准型
BXM230-A2
BXM230-A2
-
-
BXM230-A2
BXII系列
60
30
圆轴
标准型
BXM460-A2
BXM460-A2
-
-
BXM460-A2
BXII系列
80
60
圆轴
标准型
BXM5120-A2
BXM5120-A2
-
-
BXM5120-A2
BXII系列
90
120
圆轴
标准型
BXM6200-A
BXM6200-A
-
-
BXM6200-A
BXII系列
104
200
圆轴
标准型
BXM6400-A
BXM6400-A
-
-
BXM6400-A
BXII系列
104
400
圆轴
标准型
BXM230M-GFS+GFS2G5
BXM230M-GFS+GFS2G5
BXM230M-GFS
GFS2G5
BXM230M-5
BXII系列
60
30
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动型
BXM460M-GFS+GFS4G5
BXM460M-GFS+GFS4G5
BXM460M-GFS
GFS4G5
BXM460M-5
BXII系列
80
60
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动型
BXM5120M-GFS+GFS5G5
BXM5120M-GFS+GFS5G5
BXM5120M-GFS
GFS5G5
BXM5120M-5
BXII系列
90
120
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动型
BXM6200M-GFS+GFS6G5
BXM6200M-GFS+GFS6G5
BXM6200M-GFS
GFS6G5
BXM6200M-5
BXII系列
104
200
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动型
BXM6400M-GFS+GFS6G5
BXM6400M-GFS+GFS6G5
BXM6400M-GFS
GFS6G5
BXM6400M-5
BXII系列
104
400
联体型, 平行轴减速机
带电磁制动型
BXM230M-GFS+GFS2G5FR
BXM230M-GFS+GFS2G5FR
BXM230M-GFS
GFS2G5FR
BXM230M-5FR
BXII系列
60
30
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动型
BXM460M-GFS+GFS4G5FR
BXM460M-GFS+GFS4G5FR
BXM460M-GFS
GFS4G5FR
BXM460M-5FR
BXII系列
80
60
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动型
BXM5120M-GFS+GFS5G5FR
BXM5120M-GFS+GFS5G5FR
BXM5120M-GFS
GFS5G5FR
BXM5120M-5FR
BXII系列
90
120
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动型
BXM6200M-GFS+GFS6G10FR
BXM6200M-GFS+GFS6G10FR
BXM6200M-GFS
GFS6G10FR
BXM6200M-10FR
BXII系列
104
200
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动型
BXM6400M-GFS+GFS6G5FR
BXM6400M-GFS+GFS6G5FR
BXM6400M-GFS
GFS6G5FR
BXM6400M-5FR
BXII系列
104
400
联体型, 中空轴扁平减速机
带电磁制动型
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
BLM 电动机
东方马达株式会社
15.01.2024
安装底座
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机 单相100/115V,单相220/230V
东方马达株式会社
10.04.2024
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
外部速度设定器
东方马达株式会社
10.04.2024
EAMF-A - 马达安装法兰
Festo
13.05.2024
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
电动机
东方马达株式会社
19.01.2024
L-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表