您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
BWW CAP-BWW - 華司墊片 (波浪型 軸承用)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/bww_cap-bww.prj},{NB=BWW-6313},{TYPE=BWW},{MA=鋼},{ROHS=YES},{NO=6313},{D=137.4},{D1=111.40},{T=0.80},{T1=12.0},{T2=10~12},{PS=PCS},{PS2=140},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PS
備註
ⁿ/ₐ
PS2
軸承外徑
[mm]
BWW-624
BWW-624
BWW
鋼
YES
12.4
8.40
0.20
PCS
13
BWW-625
BWW-625
BWW
鋼
YES
15.5
10.95
0.20
PCS
16
BWW-607
BWW-607
BWW
鋼
YES
18.0
12.70
0.30
PCS
19
BWW-626
BWW-626
BWW
鋼
YES
18.0
12.70
0.30
PCS
19
BWW-608
BWW-608
BWW
鋼
YES
20.9
14.70
0.30
PCS
22
BWW-627
BWW-627
BWW
鋼
YES
20.9
14.70
0.30
PCS
22
BWW-629
BWW-629
BWW
鋼
YES
24.8
19.60
0.30
PCS
26
BWW-6000
BWW-6000
BWW
鋼
YES
24.8
19.60
0.30
PCS
26
BWW-6001
BWW-6001
BWW
鋼
YES
26.8
21.00
0.30
PCS
28
BWW-6200
BWW-6200
BWW
鋼
YES
29.0
21.20
0.30
PCS
30
BWW-6201
BWW-6201
BWW
鋼
YES
31.0
23.20
0.30
PCS
32
BWW-6202
BWW-6202
BWW
鋼
YES
33.9
26.00
0.30
PCS
35
BWW-6301
BWW-6301
BWW
鋼
YES
36.0
28.70
0.30
PCS
37
BWW-6203
BWW-6203
BWW
鋼
YES
38.6
30.40
0.30
PCS
40
BWW-6302
BWW-6302
BWW
鋼
YES
40.5
31.80
0.30
PCS
42
BWW-6204
BWW-6204
BWW
鋼
YES
45.5
34.20
0.30
PCS
47
BWW-6303
BWW-6303
BWW
鋼
YES
45.5
34.20
0.30
PCS
47
BWW-6205
BWW-6205
BWW
鋼
YES
50.2
40.80
0.40
PCS
52
BWW-6304
BWW-6304
BWW
鋼
YES
50.2
40.80
0.40
PCS
52
BWW-6206
BWW-6206
BWW
鋼
YES
60.3
47.50
0.50
PCS
62
BWW-6305
BWW-6305
BWW
鋼
YES
60.3
47.50
0.50
PCS
62
BWW-6207
BWW-6207
BWW
鋼
YES
69.8
53.50
0.50
PCS
72
BWW-6306
BWW-6306
BWW
鋼
YES
69.8
53.50
0.50
PCS
72
BWW-6307
BWW-6307
BWW
鋼
YES
77.9
60.40
0.50
PCS
80
BWW-6208
BWW-6208
BWW
鋼
YES
77.9
60.40
0.50
PCS
80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 678 - Waved spring washers (DIN 137 B), stainless steel A2 / 1.4310
Bossard Catalog
26.01.2023
ROC-T2807-004 - Spring Washers - Single Wave
Essentra Components
29.07.2014
BN 800 - Waved spring washers (DIN 137 B), spring steel, mechanical zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
WW-125 - Spring Washers - Single Wave
Essentra Components
29.07.2014
Model 73801 - ONDUFLEX® CURVED SPRING WASHER 1 WAVE DIN 137 A - ZINC PLATED...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 83358 - Waved spring washers (NFE 27-620; ~DIN 137 B; ONDUFLEX B), stain...
Bossard Catalog
11.03.2024
BN 83728 - Waved spring washers (NFE 27-620; ~DIN 137 B; ONDUFLEX B), sprin...
Bossard Catalog
31.10.2023
PACK-WVWS - Wave Washers
Misumi
03.06.2021
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Febrotec
16.05.2024
WW CAP-WW - 華司墊片 (波浪型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
05.05.2023
Injection Molded Spur Gears (DS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
QAT - 墊圈 (滾珠套上滑防止墊)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
30.03.2023
Multi Wave Washer - Multi Wave Washer
Febrotec
16.05.2024
WHW Rings - Spiral Retaining Rings, Wavering
Smalley
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表