您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BWA - 波纹管快速接头-直通型
上隆SAMLO
拖链·波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/bwa.prj},{NB=BWA-21.2},{TYPECODE=BWA},{D=21.2},{D0=17.0},{A=30.0},{L=44.0},{C=12.0},{H=26},{T=6.0},{M=PG16},{TED=22.5},{CATALOG=bwa.jpg},{T1=10.0},{T2=8.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
适用管径
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
TED
螺纹外径
ⁿ/ₐ
BWA-10
BWA
10.0
7.5
17.5
30.5
8.0
18
4.8
PG7
12.5
BWA-13
BWA
13.0
10.5
20.5
37.0
10.0
25
5.0
PG9
15.2
BWA-15.8
BWA
15.8
14.0
23.0
37.0
10.0
25
5.0
PG11
18.6
BWA-18.5
BWA
18.5
16.0
28.0
44.0
10.0
31
5.0
PG13.5
20.4
BWA-21.2
BWA
21.2
17.0
30.0
44.0
12.0
26
6.0
PG16
22.5
BWA-25
BWA
25.0
22.5
34.0
46.0
12.0
30
7.0
PG21
28.3
BWA-28.5
BWA
28.5
22.5
37.0
46.0
12.0
31
7.0
PG21
28.3
BWA-34.5
BWA
34.5
30.0
44.0
48.0
12.0
33
7.0
PG29
37.0
BWA-42.5
BWA
42.5
37.0
53.0
48.0
12.0
31
8.0
PG36
47.0
BWA-54.5
BWA
54.5
48.0
67.0
52.0
14.5
34
10.0
PG48
59.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BWB - 波纹管快速接头-弯头型
上隆SAMLO
23.03.2023
BWPA/BWPP - 波纹管
上隆SAMLO
23.03.2023
SMS (Metrisch) - Schnellmontageschlauverschraubung Kunststoff für Wellrohr ...
Hugro
23.12.2021
BWDG - 波纹管固定座
上隆SAMLO
31.07.2021
Progress-EMV/ KS - 带接触套管和扭结保护螺旋、PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
SMS (IP66 - Metrisch) - SMS/1 - Schnellmontageschlauchverschraubung Kunstst...
Hugro
23.12.2021
BWST - 波纹管快速接头-三通型
上隆SAMLO
23.03.2023
波纹管无塑料盖管夹 - 696.FG/ .FS
Hugro
23.12.2021
BN 22151 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
HG-R Reducer, IP66
HellermannTyton
24.10.2022
RM
VINKO
30.01.2024
WMMB - 笔记本托盘
上隆SAMLO
24.03.2023
WMMC - 键盘支架
上隆SAMLO
20.12.2021
WMMA - 显示器支架-桌面安装型
上隆SAMLO
27.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表