BUM - Shock Absorber/Switch Bracket Metric
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Accessories
Mounting Brackets
Shock Absorber/Proxy Switch Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/accessories/mounting_brackets/shock_absorber_proxy_sb/s_absorbr_brckt_metric.prj},{NB=BUM-22},{PN=BUM-22},{BORE=22},{BORE1=22},{A1=8.1},{B1=14.1},{C1=16.1},{D1=22.2},{E1=28.3},{F1=45.3},{G1=55.3},{H1=3.0},{R1=15.87500},{R2=12.70000},{R3=1.52400},{R4=9.52500},{A=8.1},{B=14.1},{C=16.1},{D=22.2},{E=28.3},{F=45.3},{G=55.3},{H=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
BUM-14
BUM-14
14mm [14]
8.1
10.1
12.1
18.0
19.2
36.4
39.8
2.3
BUM-19
BUM-19
19mm [19]
8.1
12.1
16.1
23.1
22.9
46.2
48.3
3.0
BUM-22
BUM-22
22mm [22]
8.1
14.1
16.1
22.2
28.3
45.3
55.3
3.0
BUM-27
BUM-27
27mm [27]
8.1
14.1
16.1
23.1
26.6
46.2
53.6
3.0
BUM-32
BUM-32
32mm [32]
8.1
20.1
22.1
34.9
36.5
61.2
71.4
3.0
BUM-38
BUM-38
38mm [38]
8.1
20.1
22.1
36.5
36.9
63.1
71.8
3.0
BUM-50
BUM-50
50mm [50]
8.1
25.5
36.1
56.6
58.2
92.5
105.8
5.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성