目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Built-in pressure gauge for series MD and MC
Camozzi
气源处理装置
气源处理装置附件
压力表
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/accessori_serie_c_mc_m_n/manometri_per_regolatori_e_filtri_serie_c_mc_m_n/manometro_incassato_serie_md_mc.prj},{NB=MD1-R31/W-P},{MOD=MD1-R31/W-P},{RANGE=0 ÷ 6 bar},{TYPE=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
RANGE
压力范围
ⁿ/ₐ
MD1-R34/W-P
MD1-R34/W-P
0 ÷ 4 bar
MD1-R31/W-P
MD1-R31/W-P
0 ÷ 6 bar
MD1-R32/W-P
MD1-R32/W-P
0 ÷ 10 bar
MD1-R30/W-P
MD1-R30/W-P
0 ÷ 12 bar
MD1-AD
MD1-AD
Base plate, screws, mount...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表