카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTWP25 - Precision Class Ball Screws-Shaft Dia. 25 Lead 10
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwp25.prj},{NB=BTWP2510-L200-T27-R-N-A},{TYPECODE=BTWP2510},{L=200},{T=27},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=25},{LEAD=10},{G=85},{H=12},{TD=Right},{BD=4.762},{NOC=1 turns, 4 rows},{CD=28.95},{CO=71.49},{CATALOG=btwp25.jpg},{PPATH=btwp25/assmblies/btwp25_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPECODE
ⁿ/ₐ
D
Screw Shaft O.D.
[mm]
LEAD
Lead
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TD
Twisting Direction
[mm]
BD
Ball Dia.
[mm]
NOC
Number of Circuits
[mm]
CD
C (Dynamic)
[kN]
CO
Co (Static)
[kN]
BTWP2510-L200-T27-R-N-A
BTWP2510
25
10
85
12
Right
4.762
1 turns, 4 rows
28.95
71.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chain link - Crossbars every link (crossbars removable along the inner and ...
igus
19.02.2024
BTWE25 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 25 Lead 5/10/25
SAMLO
24.03.2023
RABN/RABD/RABE/RABF - Racks
SAMLO
23.03.2023
TWR35 - Cable Carriers-35 Both sides Open Type
SAMLO
26.10.2023
TSPA - Support Units-Flange Type
SAMLO
17.12.2021
Floating bearing unit BF - suitable for endmachining BF
Neff Gewindetriebe
14.02.2024
SR0810 - Roll Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
05.04.2023
LCD02 - Press Ball Ball Screw ¡¤ Standard Nut Type ¡¤ Shaft Diameter 8 ¡¤ L...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Simplex roller chains type series GL (straight plates) - Simplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
SR0401 - Roll Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
05.04.2023
SR0504 - Roll Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
05.04.2023
TWG18 - Cable Carriers-Series 18 Outside Open Type
SAMLO
26.10.2023
TFS45 - Cable Carriers-Series 45 Both sides Open Type
SAMLO
26.10.2023
SP/BP - High-performance ball screw
Ewellix
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성