피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BTS-1210 - Set Screws - Metal Hex Socket Head with Tip
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Set Screws
Set Screws - Metal Hex Socket Head with Tip
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08021100/p090700/bts-1210.prj},{NB=BTS-1260},{PN=BTS-1260},{AMERSID=1132740},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Alloy Steel},{TIPTYPE=Brass Tip},{THREAD=M8 x 1.25},{M=8.000},{A=4.800},{B=12.000},{C=2.400},{THREADSIZE=8.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TIPTYPE
Tip Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
A
A Tip Diameter
[mm]
B
B Thread Length
[mm]
C
C Tip Length
[mm]
BTS-1210
BTS-1210
1132732
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M4 x 0.7
2.400
4.000
1.200
BTS-1310
BTS-1310
1132746
-
-
Alloy Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
4.000
1.200
BTS-1215
BTS-1215
1132733
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M4 x 0.7
2.400
6.000
1.200
BTS-1315
BTS-1315
1132747
-
-
Alloy Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
6.000
1.200
BTS-1320
BTS-1320
1132748
-
-
Alloy Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
8.000
1.200
BTS-1230
BTS-1230
1132734
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M6 x 1.0
3.200
6.000
1.600
BTS-1235
BTS-1235
1132735
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M6 x 1.0
3.200
8.000
1.600
BTS-1335
BTS-1335
1132749
-
-
Alloy Steel
Nylon Tip
M6 x 1.0
3.200
8.000
1.600
BTS-1240
BTS-1240
1132736
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M6 x 1.0
3.200
10.000
1.600
BTS-1245
BTS-1245
1132737
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M6 x 1.0
3.200
12.000
1.600
BTS-1250
BTS-1250
1132739
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M8 x 1.25
4.800
8.000
2.400
BTS-1350
BTS-1350
1132751
-
-
Alloy Steel
Nylon Tip
M8 x 1.25
4.800
8.000
2.400
BTS-1260
BTS-1260
1132740
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M8 x 1.25
4.800
12.000
2.400
BTS-1265
BTS-1265
1132741
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M8 x 1.25
4.800
16.000
2.400
BTS-1270
BTS-1270
1132742
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M10 x 1.5
4.800
10.000
2.400
BTS-1275
BTS-1275
1132743
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M10 x 1.5
4.800
12.000
2.400
BTS-1285
BTS-1285
1132744
-
-
Alloy Steel
Brass Tip
M10 x 1.5
4.800
25.000
2.400
BTS-1410
BTS-1410
1132753
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M3 x 0.5
1.600
3.000
0.800
BTS-1415
BTS-1415
1132754
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M3 x 0.5
1.600
4.000
0.800
BTS-1420
BTS-1420
1132755
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M3 x 0.5
1.600
5.000
0.800
BTS-1425
BTS-1425
1132756
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
4.000
1.200
BTS-1430
BTS-1430
1132757
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
6.000
1.200
BTS-1435
BTS-1435
1132758
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M4 x 0.7
2.400
10.000
1.200
BTS-1440
BTS-1440
1132759
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M5 x 0.8
2.400
6.000
1.200
BTS-1445
BTS-1445
1132760
-
-
Stainless Steel
Nylon Tip
M5 x 0.8
2.400
10.000
1.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성