피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
BSL BSD - Ball guide post sets for die guides
STAMPINGMASTERS
Press Die Components & Peripherals
Guide Components
Ball Guide Post Sets for Die Guides
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/ball-guide-post-sets-for-die-guides/bsl_bsd_asmtab.prj},{NB=BSL28X100},{TYPE=BSL},{MA=SUJ2},{ROHS=YES},{PLTYPE=SPO},{PD=28},{L=100},{DIML=100,110,120,130,140,150,160},{DL=67},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=bsl_bsd/bsl_bsd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Guide post material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PD
Guide post outer diameter
[mm]
BSL19X75
BSL19X75
SUJ2
YES
19
BSL20X75
BSL20X75
SUJ2
YES
20
BSL22X90
BSL22X90
SUJ2
YES
22
BSL23X90
BSL23X90
SUJ2
YES
23
BSL24X95
BSL24X95
SUJ2
YES
24
BSL25X95
BSL25X95
SUJ2
YES
25
BSL27X100
BSL27X100
SUJ2
YES
27
BSL28X100
BSL28X100
SUJ2
YES
28
BSL31X105
BSL31X105
SUJ2
YES
31
BSL32X105
BSL32X105
SUJ2
YES
32
BSL36X110
BSL36X110
SUJ2
YES
36
BSL37X120
BSL37X120
SUJ2
YES
37
BSL38X120
BSL38X120
SUJ2
YES
38
BSL40X120
BSL40X120
SUJ2
YES
40
BSL45X120
BSL45X120
SUJ2
YES
45
BSL50X145
BSL50X145
SUJ2
YES
50
BSL56X145
BSL56X145
SUJ2
YES
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성