피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
BSC Muffler NPT - Bronze Speed Control Muffler
ASCO Numatics
In Motion
Accessories
Accessories
Muffler
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/accessories/accessories/muffler/bsc_muffler_npt.prj},{NB=A3MN},{MODEL=A3MN},{PS=3/8},{PS1=0.37500},{PS2=0.19000},{A=1.630},{B=0.690},{A2=1.470},{NDR=0.67500},{KDR=0.5676},{BZE=0.2400},{CV=0.900},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[인치]
B
Dimension B
[인치]
A1MN
A1MN
1/8
1.310
0.500
A2MN
A2MN
1/4
1.580
0.630
A3MN
A3MN
3/8
1.630
0.690
A4MN
A4MN
1/2
2.000
0.880
A5MN
A5MN
3/4
2.380
1.060
A6MN
A6MN
1
2.500
1.310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PV11-BE - Sintered bronze air muffler
C Matic
02.04.2021
84D Series Sintered Exhaust Mufflers - Accessories
Automatic Valve
25.01.2019
266B Series Exhaust Restricter/Sintered Mufflers - Accessories
Automatic Valve
25.01.2019
High-performance silencers LX
Riegler
16.11.2015
KQ2L (Inch) - Male Elbow (Sealant)
SMC
28.09.2023
PSC Muffler NPT - Polyethylene Speed Control Muffler
ASCO Numatics
22.04.2021
SSM-Male NPTF - Stainless Steel Air Silencers
ASCO Numatics
22.04.2021
B60MH - Centring sleeve
ENS
11.06.2020
besl - Silencers
AirTAC
21.07.2022
SEV Quick Exhaust Valves - SEV Quick Exhaust Valves - FRL Accessories
ASCO Numatics
22.04.2021
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
NBSLM series - silencer
AirTAC
19.05.2020
【Discontinued Product】: AN-KM - Silencer One-touch Fitting Connection Type ...
SMC Corporation
02.06.2024
AN10 to 30-C - Silencer / Compact Resin Type / One-touch Fitting Connection
SMC
23.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성