您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
BS-LT - 链条-滚子链-三排倍速链条
伍星工业铝材配件
链条链轮
成品链条
三排倍速链条
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/chain/spbs/spbs_asmtab.prj},{NB=08BS-3-45-C20_6},{WXCN=08BS-3-45-C20},{P=12.700},{PT=13.92},{DD1=8.51},{DD8=20.0},{BB1=7.75},{DD2=4.45},{LC=45.10},{HH2=11.80},{T=1.50},{TT=1.50},{Q=32/7273},{QQ=38.7},{PP=6},{PPATH=spbs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
WXCN
伍星链号
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
PT
排距
ⁿ/ₐ
DD1
d1 max
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB1
b1 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
Q
极限抗拉强度
[N]
QQ
平均抗拉强度
[N]
06BS-3-C14_6
06BS-3-C14
9.525
10.24
6.35
14.0
5.72
3.28
33.50
8.20
1.30
1.30
14/3147
16.1
06BS-3-C15_6
06BS-3-C15
9.525
10.24
6.35
15.0
5.72
3.28
33.50
8.20
1.30
1.30
16.9/3841
18.7
08BS-3-45-C16_6
08BS-3-45-C16
12.700
13.92
8.51
16.0
7.75
4.45
45.10
11.80
1.50
1.50
32/7273
38.7
08BS-3-45-C17_6
08BS-3-45-C17
12.700
13.92
8.51
17.0
7.75
4.45
45.10
11.80
1.50
1.50
32/7273
38.7
08BS-3-45-C20_6
08BS-3-45-C20
12.700
13.92
8.51
20.0
7.75
4.45
45.10
11.80
1.50
1.50
32/7273
38.7
12AS-3-65-C28_6
12AS-3-65-C28
19.050
19.60
11.91
28.0
12.57
5.94
65.30
16.00
2.40
2.40
62.3/14005
71.6
12BS-3-62-C26_6
12BS-3-62-C26
19.050
19.46
12.07
26.0
11.68
5.72
61.50
16.00
1.85
1.85
57.8/12993
66.1
12BS-3-62-C28_6
12BS-3-62-C28
19.050
19.46
12.07
28.0
11.68
5.72
61.50
16.00
1.85
1.85
57.8/12993
66.1
12BS-3-62-31_6
12BS-3-62-31
19.050
19.46
12.07
31.0
11.68
5.72
61.50
16.00
1.85
1.85
57.8/12993
66.1
16BS-3-100-C35_6
16BS-3-100-C35
25.400
31.88
15.88
35.0
17.02
8.28
100.00
21.00
3.10
4.15
160/35968
184
16BS-3-100-C38_6
16BS-3-100-C38
25.400
31.88
15.88
38.0
17.02
8.28
100.00
21.00
3.10
4.15
160/35968
184
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表