您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BRC-SU/U0 BRD-SU/U0
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
BRC/BRD ABBA直线导轨-SU/UO
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/brc-d-su-u0/brc-d-su-u0-zpt.prj},{NB=LAD01-BRC25U0-L160-N-ZF},{CODE=LAD0},{NOBPR=1},{MODEL=BRC25U0},{DN=25},{FM=U0:Flange less thread type (standard length, marked height)},{PD=ZF},{LR=160},{AG=N},{H=33},{W=48},{W2=12.5},{E=7.0},{L=88.0},{B=35},{J=35},{MQXA=M6x8},{A=8.0},{L1=57.0},{YK=M6x1},{T1=4.8},{N=15.6},{W1=23},{H1=22.0},{F=60},{D2=7.0},{D=11.0},{H3=9.5},{G=20.0},{C=1950},{C0=3200},{MX=36.8},{MY=22.8},{MZ=22.8},{SW=0.38},{GRW=3.60},{PPATH=brc-d-su-u0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DN
尺寸
ⁿ/ₐ
FM
法兰形式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W2
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
E
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
J
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MQXA
MQxa 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
YK
油孔 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
N
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
W1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
F
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H3
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
G
参考资料
ⁿ/ₐ
C
动额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
C0
静额定负荷/kgf
ⁿ/ₐ
MX
Mz容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
MY容许静力矩
ⁿ/ₐ
MZ
MY容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAD01-BRC15U0-L160-N-ZF
LAD01-BRC15U0-L160-N-ZF
LAD0
BRC15U0
15
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
24
34
9.5
4.6
66.0
26
26
M4x5.6
40.0
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.17
1.40
LAD11-BRD15U0-L100-N-ZF
LAD11-BRD15U0-L100-N-ZF
LAD1
BRD15U0
15
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
24
34
9.5
4.6
56.0
26
26
M4x5.6
40.0
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
850
1350
10.1
6.8
6.8
0.17
1.40
LAD01-BRC15SU-L100-N-ZF
LAD01-BRC15SU-L100-N-ZF
LAD0
BRC15SU
15
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
24
34
9.5
4.6
47.6
26
0
M4x5.6
21.6
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
520
680
5.1
1.8
1.8
0.10
1.40
LAD11-BRD15SU-L100-N-ZF
LAD11-BRD15SU-L100-N-ZF
LAD1
BRD15SU
15
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
24
34
9.5
4.6
37.6
26
0
M4x5.6
21.6
Φ3
4.3
5.0
15
14.0
60
4.5
7.5
5.8
20.0
520
680
5.1
1.8
1.8
0.10
1.40
LAD01-BRC20U0-L160-N-ZF
LAD01-BRC20U0-L160-N-ZF
LAD0
BRC20U0
20
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
28
42
11.0
5.0
77.8
32
32
M5x6.4
48.8
M6x1
5.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.26
2.60
LAD11-BRD20U0-L160-N-ZF
LAD11-BRD20U0-L160-N-ZF
LAD1
BRD20U0
20
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
28
42
11.0
5.0
67.8
32
32
M5x6.4
48.8
M6x1
5.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
1400
2400
24.0
14.6
14.6
0.26
2.60
LAD01-BRC20SU-L100-N-ZF
LAD01-BRC20SU-L100-N-ZF
LAD0
BRC20SU
20
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
28
42
11.0
5.0
57.0
32
0
M5x6.4
28.0
M6x1
5.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
950
1400
7.0
4.9
4.9
0.17
2.60
LAD11-BRD20SU-L100-N-ZF
LAD11-BRD20SU-L100-N-ZF
LAD1
BRD20SU
20
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
28
42
11.0
5.0
47.0
32
0
M5x6.4
28.0
M6x1
5.0
15.6
20
18.0
60
6.0
9.5
9.0
20.0
950
1400
7.0
4.9
4.9
0.17
2.60
LAD01-BRC25U0-L160-N-ZF
LAD01-BRC25U0-L160-N-ZF
LAD0
BRC25U0
25
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
33
48
12.5
7.0
88.0
35
35
M6x8
57.0
M6x1
4.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.38
3.60
LAD11-BRD25U0-L160-N-ZF
LAD11-BRD25U0-L160-N-ZF
LAD1
BRD25U0
25
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
33
48
12.5
7.0
78.0
35
35
M6x8
57.0
M6x1
4.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1950
3200
36.8
22.8
22.8
0.38
3.60
LAD01-BRC25SU-L160-N-ZF
LAD01-BRC25SU-L160-N-ZF
LAD0
BRC25SU
25
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
33
48
12.5
7.0
62.5
35
0
M6x8
31.5
M6x1
4.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1250
1750
17.5
6.9
6.9
0.21
3.60
LAD11-BRD25SU-L100-N-ZF
LAD11-BRD25SU-L100-N-ZF
LAD1
BRD25SU
25
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
33
48
12.5
7.0
52.5
35
0
M6x8
31.5
M6x1
4.8
15.6
23
22.0
60
7.0
11.0
9.5
20.0
1250
1750
17.5
6.9
6.9
0.21
3.60
LAD01-BRC30U0-L200-N-ZF
LAD01-BRC30U0-L200-N-ZF
LAD0
BRC30U0
30
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
42
60
16.0
9.0
109.0
40
40
M8x11.5
72.0
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
0.81
5.20
LAD11-BRD30U0-L200-N-ZF
LAD11-BRD30U0-L200-N-ZF
LAD1
BRD30U0
30
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
42
60
16.0
9.0
99.0
40
40
M8x11.5
72.0
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2850
4800
67.2
43.2
43.2
0.81
5.20
LAD01-BRC30SU-L120-N-ZF
LAD01-BRC30SU-L120-N-ZF
LAD0
BRC30SU
30
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
42
60
16.0
9.0
75.6
40
0
M8x11.5
38.6
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
1750
2400
33.6
11.6
11.6
0.48
5.20
LAD11-BRD30SU-L120-N-ZF
LAD11-BRD30SU-L120-N-ZF
LAD1
BRD30SU
30
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
42
60
16.0
9.0
65.6
40
0
M8x11.5
38.6
M6x1
7.0
15.6
28
26.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
1750
2400
33.6
11.6
11.6
0.48
5.20
LAD11-BRD35U0-L200-N-ZF
LAD11-BRD35U0-L200-N-ZF
LAD1
BRD35U0
35
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
48
70
18.0
9.5
109.0
50
50
M8x11.2
80.0
M6x1
8.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
3850
6200
105.4
62.0
62.0
1.20
7.20
LAD11-BRD35SU-L120-N-ZF
LAD11-BRD35SU-L120-N-ZF
LAD1
BRD35SU
35
SU:短式无法兰螺纹型(短型,标准高)
48
70
18.0
9.5
74.7
50
0
M8x11.2
45.7
M6x1
8.0
15.6
34
29.0
80
9.0
14.0
12.5
20.0
2500
3650
62.1
20.9
20.9
0.80
7.20
LAD11-BRD45U0-L255-N-ZF
LAD11-BRD45U0-L255-N-ZF
LAD1
BRD45U0
45
U0:无法兰螺纹型(标准长,标准高)
60
86
20.5
14.0
138.2
60
60
M10x13
105.0
M8x1
8.5
16.0
45
38.0
105
14.0
20.0
17.5
22.5
6500
10500
236.3
137.8
137.8
2.10
12.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BRC-R0/LR BRD-R0/LR
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BRC-A0/LA BRD-A0/LA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGL-CA/HGL-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
EBH15
博泰智能
22.05.2024
PBC170 - 同步皮带驱动
JIEAN ROBOT
14.06.2022
PV
(株)日本匹士克
27.10.2022
PC
(株)日本匹士克
27.10.2022
AccuMini 直线滚珠导轨 - 方形 导轨 直线导轨
Thomson Linear
03.11.2023
Modèle B23-GB4E-H/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - étroi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
MSA-S/MSA-LS
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
ACDA
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
线性滑轨 - LSH系列-二段拼接型
AirTAC
05.01.2024
线性滑轨 - LSH系列
AirTAC
05.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表