BR17A D - 定位销-带肩型·内螺纹型·P尺寸选择型/P.L.H尺寸指定型-大头/小头锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br17a_d.prj},{NB=BR17CR-D10-P7-L10-H2},{SC=BR17CR},{SHAPE=circular type},{TYPE=P. L.H size specified type},{MQ=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC, coating hardness 850HV~},{ST=Hard chrome plating with a thickness of 3-5μm},{D=10},{D1=10},{DT=-0.005/-0.014},{P=7.00},{P1=[7:12/0.01]},{L=10},{L1=[10:22/1]},{H=2.0},{H1=[2:30/0.1]},{E=3},{S=13},{M=M5},{MM=5.0},{W=3.0},{V=8},{TC=},{TCCC=0},{RTC=},{AF=},{AFCC=0.0},{LAC=},{AB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
V
[mm]
LACCC
LAC加工尺寸
[mm]
ABCC1
AB加工尺寸1
[mm]
ABCC2
AB加工尺寸2
[mm]
BR17AK-D5-P3
BR17AK-D5-P3
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
2
8
M2
0.0
3
0.0
0.0
0
BR17AK-D6-P4
BR17AK-D6-P4
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
2
8
M3
0.0
5
0.0
0.0
0
BR17AK-D8T-P5
BR17AK-D8T-P5
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
3
11
M4
0.0
6
0.0
0.0
0
BR17AK-D8-P5
BR17AK-D8-P5
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
3
11
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AK-D10-P8
BR17AK-D10-P8
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
3
13
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AK-D12-P8
BR17AK-D12-P8
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
3
15
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AK-D13-P8
BR17AK-D13-P8
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
4
16
M8
0.0
10
0.0
0.0
0
BR17AK-D16-P13
BR17AK-D16-P13
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
4
19
M8
0.0
12
0.0
0.0
0
BR17AK-D20-P16
BR17AK-D20-P16
BR17AK
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
5
23
M8
0.0
12
0.0
0.0
0
BR17AR-D5-P3
BR17AR-D5-P3
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
2
8
M2
0.0
3
0.0
0.0
0
BR17AR-D6-P4
BR17AR-D6-P4
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
2
8
M3
0.0
5
0.0
0.0
0
BR17AR-D8T-P5
BR17AR-D8T-P5
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8T
-0.005/-0.014
3
11
M4
0.0
6
0.0
0.0
0
BR17AR-D8-P5
BR17AR-D8-P5
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
3
11
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AR-D10-P8
BR17AR-D10-P8
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
3
13
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AR-D12-P8
BR17AR-D12-P8
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
3
15
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AR-D13-P8
BR17AR-D13-P8
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
4
16
M8
0.0
10
0.0
0.0
0
BR17AR-D16-P13
BR17AR-D16-P13
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
4
19
M8
0.0
12
0.0
0.0
0
BR17AR-D20-P16
BR17AR-D20-P16
BR17AR
圆型
P尺寸选择型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
5
23
M8
0.0
12
0.0
0.0
0
BR17AU-D5-P3
BR17AU-D5-P3
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
2
8
M2
0.0
3
0.0
0.0
0
BR17AU-D6-P4
BR17AU-D6-P4
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
2
8
M3
0.0
5
0.0
0.0
0
BR17AU-D8T-P5
BR17AU-D8T-P5
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
8T
-0.005/-0.014
3
11
M4
0.0
6
0.0
0.0
0
BR17AU-D8-P5
BR17AU-D8-P5
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
3
11
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AU-D10-P8
BR17AU-D10-P8
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
3
13
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AU-D12-P8
BR17AU-D12-P8
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
3
15
M5
0.0
8
0.0
0.0
0
BR17AU-D13-P8
BR17AU-D13-P8
BR17AU
圆型
P尺寸选择型
SUS304
-
-
13
-0.006/-0.017
4
16
M8
0.0
10
0.0
0.0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表