BR06E F - 定位销-内螺纹型·P尺寸指定型-大头锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br06e_f.prj},{NB=BR06ET-D20-P22},{SC=BR06ET},{SHAPE=circular type},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{D1=20},{DT=-0.007/-0.020},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=30},{H=15},{E=5},{M=M8},{MM=8.0},{W=9.0},{V=12},{TC=},{TCCC=0},{RTC=},{LAC=},{AB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
V
[mm]
Q
LAC加工尺寸
[mm]
ABCC1
AB加工尺寸1
[mm]
ABCC2
AB加工尺寸2
[mm]
BR06EK-D5-P5.5
BR06EK-D5-P5.5
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
-0.004/-0.012
10
6
3
M2
2.2
3
0.0
0.0
0
BR06EK-D6T-P6.5
BR06EK-D6T-P6.5
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6T
-0.004/-0.012
10
8
3
M2.6
3.0
4
0.0
0.0
0
BR06EK-D6-P6.5
BR06EK-D6-P6.5
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
10
8
3
M3
3.0
5
0.0
0.0
0
BR06EK-D8T-P9
BR06EK-D8T-P9
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
-0.005/-0.014
15
8
4
M4
3.5
6
0.0
0.0
0
BR06EK-D8-P9
BR06EK-D8-P9
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
15
8
4
M5
3.5
8
0.0
0.0
0
BR06EK-D10-P11
BR06EK-D10-P11
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
15
10
4
M5
4.0
8
0.0
0.0
0
BR06EK-D12-P13
BR06EK-D12-P13
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
15
10
4
M5
5.0
8
0.0
0.0
0
BR06EK-D13-P14
BR06EK-D13-P14
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
22
10
4
M8
5.5
12
0.0
0.0
0
BR06EK-D16-P17
BR06EK-D16-P17
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
22
10
5
M8
7.0
12
0.0
0.0
0
BR06EK-D20-P22
BR06EK-D20-P22
BR06EK
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
30
15
5
M8
9.0
12
0.0
0.0
0
BR06ER-D5-P5.5
BR06ER-D5-P5.5
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
10
6
3
M2
2.2
3
0.0
0.0
0
BR06ER-D6T-P6.5
BR06ER-D6T-P6.5
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6T
-0.004/-0.012
10
8
3
M2.6
3.0
4
0.0
0.0
0
BR06ER-D6-P6.5
BR06ER-D6-P6.5
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
10
8
3
M3
3.0
5
0.0
0.0
0
BR06ER-D8T-P9
BR06ER-D8T-P9
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8T
-0.005/-0.014
15
8
4
M4
3.5
6
0.0
0.0
0
BR06ER-D8-P9
BR06ER-D8-P9
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
15
8
4
M5
3.5
8
0.0
0.0
0
BR06ER-D10-P11
BR06ER-D10-P11
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
15
10
4
M5
4.0
8
0.0
0.0
0
BR06ER-D12-P13
BR06ER-D12-P13
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
15
10
4
M5
5.0
8
0.0
0.0
0
BR06ER-D13-P14
BR06ER-D13-P14
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
22
10
4
M8
5.5
12
0.0
0.0
0
BR06ER-D16-P17
BR06ER-D16-P17
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
22
10
5
M8
7.0
12
0.0
0.0
0
BR06ER-D20-P22
BR06ER-D20-P22
BR06ER
圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
30
15
5
M8
9.0
12
0.0
0.0
0
BR06ES-D5-P5.5
BR06ES-D5-P5.5
BR06ES
圆型
SKS3
-
-
5
-0.004/-0.012
10
6
3
M2
2.2
3
0.0
0.0
0
BR06ES-D6T-P6.5
BR06ES-D6T-P6.5
BR06ES
圆型
SKS3
-
-
6T
-0.004/-0.012
10
8
3
M2.6
3.0
4
0.0
0.0
0
BR06ES-D6-P6.5
BR06ES-D6-P6.5
BR06ES
圆型
SKS3
-
-
6
-0.004/-0.012
10
8
3
M3
3.0
5
0.0
0.0
0
BR06ES-D8T-P9
BR06ES-D8T-P9
BR06ES
圆型
SKS3
-
-
8T
-0.005/-0.014
15
8
4
M4
3.5
6
0.0
0.0
0
BR06ES-D8-P9
BR06ES-D8-P9
BR06ES
圆型
SKS3
-
-
8
-0.005/-0.014
15
8
4
M5
3.5
8
0.0
0.0
0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表