카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Both sides noncontact seal type (2NKE/2NK)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Deep Groove Ball Bearing
Single-row Deep Groove Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/both_sides_noncontact_seal_type_2nk_asmtab.prj},{NB=6907-2NKE},{SD=35},{D=55},{B=10},{R=0.6},{BN=6907-2NKE},{CR=10400},{COR=7150},{LSG=12000},{LSO=-},{MASS=0.07},{VER=Both sides noncontact seal type (2NKE)},{PPATH=both_sides_shield_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
6800-2NKE
10
19
5
0.3
6800-2NKE
2120
985
37000
0.01
6900-2NKE
10
22
6
0.3
6900-2NKE
2490
1130
33000
0.01
6000-2NKE9
10
26
8
0.3
6000-2NKE9
4550
1970
30000
0.02
6200-2NKE9
10
30
9
0.6
6200-2NKE9
5100
2390
25000
0.03
6300-2NKE9
10
35
11
0.6
6300-2NKE9
8100
3450
23000
0.05
6801-2NKE
12
21
5
0.3
6801-2NKE
1920
1040
32000
0.01
6901-2NKE
12
24
6
0.3
6901-2NKE
2700
1320
30000
0.01
6001-2NKE9
12
28
8
0.3
6001-2NKE9
5100
2390
28000
0.02
6201-2NKE9
12
32
10
0.6
6201-2NKE9
6800
3050
22000
0.04
6301-2NKE9
12
37
12
1.0
6301-2NKE9
9750
4250
20000
0.06
6802-2NKE
15
24
5
0.3
6802-2NKE
2080
1260
28000
0.01
6902-2NKE
15
28
7
0.3
6902-2NKE
4300
2250
26000
0.02
6002-2NKE9
15
32
9
0.3
6002-2NKE9
5600
2840
24000
0.03
6202-2NKE9
15
35
11
0.6
6202-2NKE9
7650
3700
20000
0.04
6302-2NKE9
15
42
13
1.0
6302-2NKE9
11400
5400
17000
0.08
6803-2NKE
17
26
5
0.3
6803-2NKE
2630
1570
26000
0.01
6903-2NKE
17
30
7
0.3
6903-2NKE
4600
2550
24000
0.02
6003-2NKE9
17
35
10
0.3
6003-2NKE9
6000
3250
22000
0.04
6203-2NKE9
17
40
12
0.6
6203-2NKE9
9550
4800
18000
0.07
6303-2NKE9
17
47
14
1.0
6303-2NKE9
13600
6550
16000
0.12
6804-2NKE
20
32
7
0.3
6804-2NKE
4000
2640
22000
0.02
6904-2NKE
20
37
9
0.3
6904-2NKE
6350
3700
19000
0.04
6004-2NKE9
20
42
12
0.6
6004-2NKE9
9400
5000
18000
0.07
6204-2NKE9
20
47
14
1.0
6204-2NKE9
12800
6600
16000
0.11
6304-2NKE9
20
52
15
1.1
6304-2NKE9
15900
7900
14000
0.14
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성