Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
BOAX S with Actelec AQ AQL-Material number Data - 带定心垫片和弹性衬里的建筑技术用蝶阀
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
BOAX-S EVO
BOAX S EVO Material number
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/boax_s_evo/boax_s_evo_mrtlno/boax_s_ident_with_aq_aql_asmtab.prj},{NB=BOAX S with Actelec AQ AQL-Material number Data_1857230 DN 65 PN6},{MTRLNO=1857230},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{SIZEDN1=65},{SIZEDN1DEF=65},{VLVBDYTYP=T2 - Semi-lug type},{CNNSTDDN1=EN 1092-1},{NMNLPRPN1=PN6},{NMNLPRPN1DEF=6},{HDFLNGTYP=ISO F05},{SHFTEND=Flat Head 9},{ELACTYP=AQ5},{ELACTYPDEF=55},{ADPTNPLT=Not applicable},{VLTG=400},{VLTG1=400},{VLTG2=0},{TSGCODE=B12A},{PPATH=boax_s_ident_with_aq_aql_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MTRLNO
材料号
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
入口公称直径
ⁿ/ₐ
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN1
连接标准
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
入口公称压力
ⁿ/ₐ
HDFLNGTYP
顶部凸缘设计执行器侧
ⁿ/ₐ
ELACTYP
执行机构类型
ⁿ/ₐ
1856803
1856803
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ1L
1856803
1856803
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ1L
1856803
1856803
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ1L
1856811
1856811
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ5
1856811
1856811
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ5
1856811
1856811
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
20
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ5
1856803
1856803
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ1L
1856803
1856803
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ1L
1856803
1856803
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ1L
1856766
1856766
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ1L
1856811
1856811
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ5
1856811
1856811
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ5
1856811
1856811
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN10
ISO F05
AQ5
1857225
1857225
25
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN16
ISO F05
AQ5
1856804
1856804
32
T2 - Semi-lug type
EN 1092-1
PN6
ISO F05
AQ1L
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表