BN30BU-ZU - 螺纹套-插销型-粗牙型
HEFA
23-小零件/销钉/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/23-pin-magnet/bn30bu-zu.prj},{NB=BN30ZU-M4 8},{SC=BN30ZU},{TYPE=Pin type·heavy-duty·coarse tooth},{TOM=SUS304},{SUR=-},{M=M4},{M1=4.000},{L=8},{N=M8x1.25},{N1=8.000},{ZK=6.90},{DK=M8x1.25},{ZT=5.50},{ZKS=4.00},{CK=0.0},{INFOTEXT=website},{O=7.200},{O1=0.380},{O2=5.580},{O3=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
N外螺纹
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
ZK
钻孔尺寸安装参数
[mm]
DK
底孔螺纹尺寸安装参数
ⁿ/ₐ
ZT
钻头直径拆卸参数
[mm]
ZKS
钻孔深度拆卸参数
[mm]
CK
螺纹底孔径(参考)
[mm]
BN30BU-M5 8
BN30BU-M5
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M5
8
M8x1.25
8.000
6.90
M8x1.25
5.50
4.00
0.0
BN30BU-M6 10
BN30BU-M6
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M6
10
M101.25
10.000
8.80
M101.25
7.50
4.75
0.0
BN30BU-M8 12
BN30BU-M8
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M8
12
M12x1.25
12.000
10.80
M12x1.25
9.50
4.75
0.0
BN30BU-M10 14
BN30BU-M10
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M10
14
M14x1.5
14.000
12.80
M14x1.5
11.50
4.75
0.0
BN30BU-M12 16
BN30BU-M12
BN30BU
插销式·薄壁型·粗牙
SUS304
-
M12
16
M16x1.5
16.000
14.75
M16x1.5
13.50
4.75
0.0
BN30ZU-M4 8
BN30ZU-M4
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M4
8
M8x1.25
8.000
6.90
M8x1.25
5.50
4.00
0.0
BN30ZU-M5 10
BN30ZU-M5
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M5
10
M10x1.25
10.000
8.80
M10x1.25
7.50
4.75
0.0
BN30ZU-M6 12
BN30ZU-M6
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M6
12
M12x1.25
12.000
10.80
M12x1.25
9.50
4.75
0.0
BN30ZU-M8 14
BN30ZU-M8
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M8
14
M14x1.5
14.000
12.80
M14x1.5
11.50
4.75
0.0
BN30ZU-M10 16
BN30ZU-M10
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M10
16
M16x1.5
16.000
14.75
M16x1.5
13.50
4.75
0.0
BN30ZU-M12 18
BN30ZU-M12
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M12
18
M18x1.5
18.000
16.75
M18x1.5
15.50
4.75
0.0
BN30ZU-M14 20
BN30ZU-M14
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M14
20
M20x1.5
20.000
18.75
M20x1.5
17.50
4.75
0.0
BN30ZU-M16 22
BN30ZU-M16
BN30ZU
插销式·重型·粗牙
SUS304
-
M16
22
M22x1.5
22.000
20.50
M22x1.5
17.75
6.35
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表