피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 968, BN 969 Hex head wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_968_969/bn_968.prj},{NB=BN 968 5513972 hexagon head wood screw 10x30},{CNSORDERNO=5513972},{BNARTNR=5513972},{BNNORM1=DIN 571},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10},{P=4.500},{L=30.0},{S=17.000},{DS=10.000},{DA=12.200},{DD=12.200},{K=7.000},{E=18.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Distance
[mm]
S
Width across flat
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DD
Diam. wheel on head max.
[mm]
K
Head height
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
BN 968 1395076 hexagon he...
1395076
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
20.0
12.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395084 hexagon he...
1395084
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
25.0
15.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395092 hexagon he...
1395092
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
30.0
18.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395106 hexagon he...
1395106
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
35.0
21.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395114 hexagon he...
1395114
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
40.0
24.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395122 hexagon he...
1395122
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
45.0
27.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1395130 hexagon he...
1395130
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
50.0
30.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1066455 hexagon he...
1066455
DIN 571
Steel
zinc plated blue
5
3.500
2.200
60.0
36.000
8.000
5.000
6.000
6.000
3.500
8.630
BN 968 1439138 hexagon he...
1439138
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
20.0
12.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395149 hexagon he...
1395149
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
25.0
15.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395157 hexagon he...
1395157
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
30.0
18.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395165 hexagon he...
1395165
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
35.0
21.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395173 hexagon he...
1395173
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
40.0
24.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395181 hexagon he...
1395181
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
45.0
27.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395203 hexagon he...
1395203
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
50.0
30.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 5503227 hexagon he...
5503227
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
55.0
33.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395211 hexagon he...
1395211
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
60.0
36.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395238 hexagon he...
1395238
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
70.0
42.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1395246 hexagon he...
1395246
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
80.0
48.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1143204 hexagon he...
1143204
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
90.0
54.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1143212 hexagon he...
1143212
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
100.0
60.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 5503228 hexagon he...
5503228
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
110.0
66.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1143220 hexagon he...
1143220
DIN 571
Steel
zinc plated blue
6
4.200
2.600
120.0
72.000
10.000
6.000
7.200
7.200
4.000
10.890
BN 968 1439227 hexagon he...
1439227
DIN 571
Steel
zinc plated blue
7
4.900
3.200
40.0
24.000
12.000
7.000
8.200
8.200
5.000
13.070
BN 968 1439235 hexagon he...
1439235
DIN 571
Steel
zinc plated blue
7
4.900
3.200
45.0
27.000
12.000
7.000
8.200
8.200
5.000
13.070
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
Model 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 2041 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws (ecosyn®...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 21112 - Threaded rod anchors with washers and nuts (Mungo® MIT-Sr), stai...
Bossard Catalog
09.05.2022
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 729 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 969 - Hex head wood screws (DIN 571), hot dip galvanized
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 5948 - Pozi flat countersunk head wood screws form Z (DIN 7997), steel c...
Bossard Catalog
24.06.2024
BN 20150 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head chipboard screws fully thre...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20220 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head chipboard screws T-STAR plu...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN ≈7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성