피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 912 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.60 Split pins
BN 912 Split pins (Cotter pins)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_60/bn_912/bn_912.prj},{NB=BN 912 8045089 split pin 3.2x71 (71)},{CNSORDERNO=8045089},{BNARTNR=8045089},{BNNORM1=DIN 94},{BNNORM2=ISO 1234},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.2},{L=71},{D1=2.9},{A=3.200},{B=6.400},{C=5.800},{UL=71},{D2SMIN=11.000},{D2SMAX=14.000},{D2BMIN=9.000},{D2BMAX=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D1
Split pin diameter max.
[mm]
A
Overhang max.
[mm]
B
Head ~
[mm]
C
Head diameter max.
[mm]
BN 912 1363557 split pin ...
1363557
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
6
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363565 split pin ...
1363565
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
8
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363573 split pin ...
1363573
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
10
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363581 split pin ...
1363581
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
12
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363603 split pin ...
1363603
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
16
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363638 split pin ...
1363638
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
20
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363646 split pin ...
1363646
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
25
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363654 split pin ...
1363654
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
32
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1363662 split pin ...
1363662
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.0
36
0.9
1.600
3.000
1.800
BN 912 1415344 split pin ...
1415344
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
8
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415352 split pin ...
1415352
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
10
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415360 split pin ...
1415360
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
12
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415379 split pin ...
1415379
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
16
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415395 split pin ...
1415395
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
20
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415417 split pin ...
1415417
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.2
25
1.0
2.500
3.000
2.000
BN 912 1415441 split pin ...
1415441
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
6
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363670 split pin ...
1363670
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
8
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363689 split pin ...
1363689
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
10
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363697 split pin ...
1363697
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
12
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 8151555 split pin ...
8151555
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
14
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363700 split pin ...
1363700
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
16
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363727 split pin ...
1363727
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
20
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363743 split pin ...
1363743
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
25
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363751 split pin ...
1363751
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
32
1.4
2.500
3.200
2.800
BN 912 1363778 split pin ...
1363778
DIN 94
ISO 1234
Steel
zinc plated blue
1.6
36
1.4
2.500
3.200
2.800
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 687 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 31116 - Split pins (DIN 94; ISO 1234), stainless steel A4
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
K1136 - Split pins DIN EN ISO 1234
KIPP
27.05.2024
DIN 94 - Split pins
Fabory
13.02.2023
BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
08.10.2021
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 868 - Adjusting rings without set screw (DIN 705 A), plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 94 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 500 - Slotted truss head machine screws, A2
Bossard Catalog
26.01.2023
with Setscrew(inch)
FYH INC.
16.11.2022
Reference 76601 - Split pin - ISO 1234 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
MK-CP-1 - Cotter Pins - Standard
Reid Supply
20.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성