카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 81758 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert (NFE 25-409; ~ISO 7040), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 81758 Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_81758/bn_81758.prj},{NB=BN 81758 8156182 prevailing torque type hexagon lock nut M4},{CNSORDERNO=8156182},{BNARTNR=8156182},{BNNORM1=NFE 25-409},{BNNORM2=~ISO 7040},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{DA=4.750},{M=6.000},{M1=2.900},{S=7.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 81758 8156174 prevaili...
8156174
NFE 25-409
~ISO 7040
Stainless steel A2
3.000
2.459
0.500
3.750
4.900
2.150
5.500
BN 81758 8156182 prevaili...
8156182
NFE 25-409
~ISO 7040
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
4.750
6.000
2.900
7.000
BN 81758 8156190 prevaili...
8156190
NFE 25-409
~ISO 7040
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
5.750
6.800
4.400
8.000
BN 81758 8156204 prevaili...
8156204
NFE 25-409
~ISO 7040
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
BN 81758 8156212 prevaili...
8156212
NFE 25-409
~ISO 7040
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
8.750
10.600
6.440
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성