카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 768 - Curved spring lock washers (DIN 128 A), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 768, BN 769, BN 770 Curved spring lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_768_769_770/bn_768.prj},{NB=BN 768 1276484 curved spring lock washer 8},{CNSORDERNO=1276484},{BNARTNR=1276484},{BNNORM1=DIN 128 A},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{D=8.000},{DA=8.500},{DW=14.800},{B=3.000},{S=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
B
Width
[mm]
S
Height
[mm]
BN 768 1276425 curved spr...
1276425
DIN 128 A
Spring steel
black
3.000
3.400
6.200
1.300
0.700
BN 768 1276433 curved spr...
1276433
DIN 128 A
Spring steel
black
3.500
3.900
6.700
1.300
0.700
BN 768 1276441 curved spr...
1276441
DIN 128 A
Spring steel
black
4.000
4.400
7.600
1.500
0.800
BN 768 1276468 curved spr...
1276468
DIN 128 A
Spring steel
black
5.000
5.400
9.200
1.800
1.000
BN 768 1276476 curved spr...
1276476
DIN 128 A
Spring steel
black
6.000
6.500
11.800
2.500
1.300
BN 768 1276484 curved spr...
1276484
DIN 128 A
Spring steel
black
8.000
8.500
14.800
3.000
1.600
BN 768 1276492 curved spr...
1276492
DIN 128 A
Spring steel
black
10.000
10.700
18.100
3.500
1.800
BN 768 1276506 curved spr...
1276506
DIN 128 A
Spring steel
black
12.000
12.700
21.100
4.000
2.100
BN 768 1276522 curved spr...
1276522
DIN 128 A
Spring steel
black
16.000
17.000
27.400
5.000
2.800
BN 768 1224646 curved spr...
1224646
DIN 128 A
Spring steel
black
20.000
21.200
33.600
6.000
3.200
BN 768 1224662 curved spr...
1224662
DIN 128 A
Spring steel
black
24.000
25.500
40.000
7.000
4.000
BN 768 1224689 curved spr...
1224689
DIN 128 A
Spring steel
black
30.000
31.700
48.200
8.000
6.000
BN 768 1230107 curved spr...
1230107
DIN 128 A
Spring steel
black
36.000
37.700
58.200
10.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성