피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 7375 - Hex stand-offs with internal and external thread, PA 6.6, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.70 Standoffs
BN 7375 Hex stand-offs with internal and external thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_70/bn_7375/bn_7375.prj},{NB=BN 7375 1079387 hexagon stand-off M3x20},{CNSORDERNO=1079387},{BNARTNR=1079387},{BNNORM1=},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{D=3.000},{P=0.500},{L=20.000},{A=8.000},{B=10.000},{S=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BN 7375 3657491 hexagon s...
3657491
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
5.000
8.000
3.000
5.000
BN 7375 3657492 hexagon s...
3657492
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
6.000
8.000
4.000
5.000
BN 7375 3657493 hexagon s...
3657493
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
8.000
8.000
6.000
5.000
BN 7375 3657494 hexagon s...
3657494
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
10.000
8.000
8.000
5.000
BN 7375 3657495 hexagon s...
3657495
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
12.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657496 hexagon s...
3657496
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
15.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657497 hexagon s...
3657497
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
18.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657498 hexagon s...
3657498
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
20.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657500 hexagon s...
3657500
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
25.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657501 hexagon s...
3657501
Polyamide PA 6.6
black
2.500
1.948
0.450
30.000
8.000
10.000
5.000
BN 7375 3657502 hexagon s...
3657502
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
6.000
8.000
4.000
6.000
BN 7375 1079263 hexagon s...
1079263
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
8.000
8.000
6.000
6.000
BN 7375 1079271 hexagon s...
1079271
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
10.000
8.000
7.000
6.000
BN 7375 1079352 hexagon s...
1079352
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
12.000
8.000
9.000
6.000
BN 7375 1079360 hexagon s...
1079360
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
15.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079379 hexagon s...
1079379
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
18.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079387 hexagon s...
1079387
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
20.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079417 hexagon s...
1079417
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
25.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079425 hexagon s...
1079425
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
30.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079484 hexagon s...
1079484
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
35.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079492 hexagon s...
1079492
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
40.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079506 hexagon s...
1079506
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
45.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079514 hexagon s...
1079514
Polyamide PA 6.6
black
3.000
2.387
0.500
50.000
8.000
10.000
6.000
BN 7375 1079522 hexagon s...
1079522
Polyamide PA 6.6
black
4.000
3.141
0.700
10.000
8.000
7.000
8.000
BN 7375 1079530 hexagon s...
1079530
Polyamide PA 6.6
black
4.000
3.141
0.700
12.000
8.000
9.000
8.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3321 - Hex stand-offs with internal and external thread, brass, nickel p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 7372 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3318 - Hex stand-offs with internal and external thread, free-cutting st...
Bossard Catalog
04.12.2023
BN 81 - Hex nuts ~0,8d (~DIN 555), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 610 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1062 - Slotted pan head machine screws (~DIN 85 A; ~ISO 1580), PA 6.6, n...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Elesa+Ganter
28.03.2024
BN 1074 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Polyamide, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
GN6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Berger Tools
02.05.2023
BN 1054 - Press-in threaded inserts for thermoplastics and thermosettings, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1061 - Slotted cheese head machine screws (~DIN 84 A; ~ISO 1207), PA 6.6...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1052 - Gewindeeinsätze zum Einschweissen für Ultraschallmontage, Messing...
Bossard Catalog
31.10.2023
SRTAB, SRTAR, SRTAHB, SRTAHR, SRTASU, SRTAC - Hexagonal Post Pins - Flat Ty...
Misumi
29.05.2023
BN 2034 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws (~DIN 34812), PA 6.6,...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성