카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 638 - Spot weld nuts type A, stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.20 Spot weld nuts
BN 638 Spot weld nuts type A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_20/bn_638/bn_638.prj},{NB=BN 638 1242563 spot weld nut M4},{CNSORDERNO=1242563},{BNARTNR=1242563},{BNNORM1=},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{GEW=M4},{D=4.000},{P=0.700},{B=9.300},{H=7.000},{S=1.000},{D2=6.500},{D3=11.000},{D4=18.000},{D5=3.500},{D6=0.000},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
max.
[mm]
H
max.
[mm]
S
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
min.
[mm]
D4
max.
[mm]
D5
max.
[mm]
D6
[mm]
BN 638 1242563 spot weld ...
1242563
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
9.300
7.000
1.000
6.500
11.000
18.000
3.500
0.000
BN 638 1242571 spot weld ...
1242571
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
11.400
8.800
1.200
8.000
12.000
20.000
3.700
0.000
BN 638 1242598 spot weld ...
1242598
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
14.500
9.200
1.700
9.000
12.500
23.000
3.500
7.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성