카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6033 - Building screws self drilling type (JT-8), zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.20 Self-drilling screws for metal
BN 6033 Building screws self drilling type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_20/bn_6033/bn_6033.prj},{NB=BN 6033 1424246 building screw self drilling type 5.6x20},{CNSORDERNO=1424246},{BNARTNR=1424246},{BNNORM1=JT-8},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=5.6},{L=20.0},{D2=14},{K=6.000},{S=8.000},{FB=max. 2},{C=1.000},{D1=4.800},{D22=6.800},{H=3.800},{T=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Collar diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
FB
for plates
[mm]
BN 6033 1424246 building ...
1424246
JT-8
Aluminium
blank
5.6
20.0
14
6.000
8.000
max. 2
BN 6033 1424254 building ...
1424254
JT-8
Aluminium
blank
5.6
35.0
14
6.000
8.000
max. 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성