피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 557 - Adjustable handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® Ergostyle® ERX.), gray-black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.20 Lever handles with internal thread, adjustable
BN 557 Adjustable handles with brass boss, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_20/bn_557/bn_557.prj},{NB=BN 557 3063914 adjustable handle 233131-C5},{CNSORDERNO=3063914},{BNARTNR=3063914},{BNNORM1=Elesa® Ergostyle® ERX.},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{FARBE=light-blue},{CODE=233131-C5},{DESCRIPTION=ERX.63 B-M6-C5},{DIM01=63},{DIM02=73.5},{DIM03=19.0},{DIM04=43.0},{DIM05=47.0},{DIM06=37.5},{DIM07=8},{DIM08=34.5},{DIM09=15.0},{DIM10=13.5},{DIM11=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM12=16},{DIM13=20},{WEIGHT=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
I1
[mm]
DIM11
d6H
ⁿ/ₐ
DIM12
h
[mm]
DIM13
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
BN 557 3063904 adjustable...
3063904
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
233101-C1
ERX.44 B-M5-C1
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
10
18
10
BN 557 3063905 adjustable...
3063905
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
orange
233101-C2
ERX.44 B-M5-C2
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
10
18
10
BN 557 3063906 adjustable...
3063906
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey
233101-C3
ERX.44 B-M5-C3
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
10
18
10
BN 557 3063907 adjustable...
3063907
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
yellow
233101-C4
ERX.44 B-M5-C4
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
10
18
10
BN 557 3063908 adjustable...
3063908
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
233101-C5
ERX.44 B-M5-C5
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
10
18
10
BN 557 3063909 adjustable...
3063909
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
233131-C1
ERX.63 B-M6-C1
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M6
16
20
21
BN 557 3063910 adjustable...
3063910
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
orange
233131-C2
ERX.63 B-M6-C2
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M6
16
20
21
BN 557 3063911 adjustable...
3063911
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey
233131-C3
ERX.63 B-M6-C3
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M6
16
20
21
BN 557 3063912 adjustable...
3063912
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
yellow
233131-C4
ERX.63 B-M6-C4
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M6
16
20
21
BN 557 3063914 adjustable...
3063914
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
233131-C5
ERX.63 B-M6-C5
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M6
16
20
21
BN 557 3063915 adjustable...
3063915
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
233136-C1
ERX.63 B-M8-C1
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
13
20
20
BN 557 3063916 adjustable...
3063916
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
orange
233136-C2
ERX.63 B-M8-C2
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
13
20
20
BN 557 3063917 adjustable...
3063917
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey
233136-C3
ERX.63 B-M8-C3
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
13
20
20
BN 557 3063920 adjustable...
3063920
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
yellow
233136-C4
ERX.63 B-M8-C4
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
13
20
20
BN 557 3063921 adjustable...
3063921
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
233136-C5
ERX.63 B-M8-C5
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
13
20
20
BN 557 3063922 adjustable...
3063922
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
233156-C1
ERX.78 B-M10-C1
78
90.5
23.0
54.0
58.0
47.0
12
44.0
19.0
16.0
M10
18
24
44
BN 557 3063927 adjustable...
3063927
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
orange
233156-C2
ERX.78 B-M10-C2
78
90.5
23.0
54.0
58.0
47.0
12
44.0
19.0
16.0
M10
18
24
44
BN 557 3063928 adjustable...
3063928
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
grey
233156-C3
ERX.78 B-M10-C3
78
90.5
23.0
54.0
58.0
47.0
12
44.0
19.0
16.0
M10
18
24
44
BN 557 3063930 adjustable...
3063930
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
yellow
233156-C4
ERX.78 B-M10-C4
78
90.5
23.0
54.0
58.0
47.0
12
44.0
19.0
16.0
M10
18
24
44
BN 557 3063931 adjustable...
3063931
Elesa® Ergostyle® ERX.
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
233156-C5
ERX.78 B-M10-C5
78
90.5
23.0
54.0
58.0
47.0
12
44.0
19.0
16.0
M10
18
24
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성