피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48188 - Socket head cap screws, Partial thread and fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48188.prj},{NB=BN 48188 3400543 socket head cap screw 0.19x1.75},{CNSORDERNO=3400543},{BNARTNR=3400543},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-3A},{TYPE=UNF},{L=1.7500},{LG=0.88},{LB=0.67},{SL=Standard},{SD=.190-32 x 1.75},{SDNB=.190-32x1.75},{DMAX=0.1900},{DMIN=0.1840},{AMAX=0.312},{AMIN=0.303},{HMAX=0.190},{HMIN=0.185},{C=0.018},{J=0.156},{T=0.090},{G=0.065},{K=0.008},{FMAX=0.218},{FMIN=0.202},{FLM=0.024},{R=0.006},{N=0.160},{UN=56},{U=0.0465},{VMAX=0.065},{VMIN=0.045},{JMAX=0.1587},{JMIN=0.1562},{P=0.0313},{HP=K190A75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
LG
Grip Length
[인치]
LB
Body Length - Min.
[인치]
LT
Thread Length
[인치]
SL
Standard Lengths
ⁿ/ₐ
SD
Size Description
ⁿ/ₐ
A
A - Average
[인치]
H
H - Average
[인치]
C
Chamfer or Radius - Max.
[인치]
J
Hexagon Socket Size - Nom.
[인치]
T
Key Engagement - Min.
[인치]
G
Wall Thickness - Min.
[인치]
K
Chamfer or Radius - Max.
[인치]
V
V - Average
[인치]
P
Thread Pitch
[인치]
BN 48188 3400541 socket h...
3400541
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
1.2500
0.38
0.17
0.87
Standard
.190-32 x 1.25
0.307
0.188
0.018
0.156
0.090
0.065
0.008
0.055
0.0313
BN 48188 3400542 socket h...
3400542
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
1.5000
0.38
0.17
1.12
Standard
.190-32 x 1.5
0.307
0.188
0.018
0.156
0.090
0.065
0.008
0.055
0.0313
BN 48188 3400543 socket h...
3400543
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
1.7500
0.88
0.67
0.87
Standard
.190-32 x 1.75
0.307
0.188
0.018
0.156
0.090
0.065
0.008
0.055
0.0313
BN 48188 3400544 socket h...
3400544
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
2.0000
0.88
0.67
1.12
Standard
.190-32 x 2
0.307
0.188
0.018
0.156
0.090
0.065
0.008
0.055
0.0313
BN 48188 3459007 socket h...
3459007
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-28 UNF-3A
1.5000
0.50
0.25
1.00
Standard
.250-28 x 1.5
0.370
0.247
0.025
0.188
0.120
0.095
0.010
0.075
0.0357
BN 48188 3459008 socket h...
3459008
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-28 UNF-3A
1.7500
0.50
0.25
1.25
Standard
.250-28 x 1.75
0.370
0.247
0.025
0.188
0.120
0.095
0.010
0.075
0.0357
BN 48188 3459009 socket h...
3459009
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-28 UNF-3A
2.0000
1.00
0.75
1.00
Standard
.250-28 x 2
0.370
0.247
0.025
0.188
0.120
0.095
0.010
0.075
0.0357
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48191 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48763 - Socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48193 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48208 - Phillips flat head machine screws, Full thread and coarse thread...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48621 - Hex nylon insert lock nuts type NE, Coarse thread, Steel, Grade ...
Bossard Inch
29.11.2018
B1S - Guide bush with centering collar
CA-BE
03.11.2022
BN 48728 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Steel, Case Hardened, Pla...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48762 - Socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48802 - Cotter pins, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.8.1)
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48727 - Hex flange serrated nuts, Coarse thread, Steel, Case Hardened, P...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48725 - Hex piloted weld nuts with 6 projections, Coarse thread, Steel, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48803 - Cotter pins, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48622 - Hex nylon insert lock nuts type NE, Coarse thread, Steel, Grade ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48198 - Socket set screws cup point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8,...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성