피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31518 - Screwdriver Bits 1/4" for Torx® socket screws, short type, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.700 Tools and equipment for standard fasteners elements
BN 31518 Screwdriver Bits 1/4" for Torx® socket screws, short type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_700/bn_31518/bn_31518.prj},{NB=BN 31518 3060624 screwdriver bit 1/4 X15},{CNSORDERNO=3060624},{BNARTNR=3060624},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl vergütet},{CNSMAT=Stahl vergütet},{BNSURFACE=blank},{GROESSE=X15},{A=3.40},{L1=25},{L2=6.000},{S1=6.350},{D3=6.700},{E1=7.180},{L11=11.000},{L33=8.200},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GROESSE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L1
Length
[mm]
BN 31518 3271156 screwdri...
3271156
Steel heat-treated
plain
X5
1.50
25
BN 31518 3067701 screwdri...
3067701
Steel heat-treated
plain
X6
1.80
25
BN 31518 3067702 screwdri...
3067702
Steel heat-treated
plain
X8
2.40
25
BN 31518 3060623 screwdri...
3060623
Steel heat-treated
plain
X10
2.80
25
BN 31518 3060624 screwdri...
3060624
Steel heat-treated
plain
X15
3.40
25
BN 31518 3060625 screwdri...
3060625
Steel heat-treated
plain
X20
3.95
25
BN 31518 3060626 screwdri...
3060626
Steel heat-treated
plain
X25
4.50
25
BN 31518 3060627 screwdri...
3060627
Steel heat-treated
plain
X30
5.60
25
BN 31518 3067703 screwdri...
3067703
Steel heat-treated
plain
X40
6.80
25
BN 31518 3067705 screwdri...
3067705
Steel heat-treated
plain
X45
7.95
25
BN 31518 3251081 screwdri...
3251081
Steel heat-treated
plain
X50
8.95
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성