카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30316 - Spot weld nuts with smooth faced flange form C, steel, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.20 Spot weld nuts
BN 30316 Spot weld nuts form C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_20/bn_30316/bn_30316.prj},{NB=BN 30316 5401018 spot weld nut M6},{CNSORDERNO=5401018},{BNARTNR=5401018},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{B=14.000},{H=8.500},{S=1.600},{D2=7.100},{D4=22.000},{D6=0.000},{BS=0.5-3},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D2
min.
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
BN 30316 5401016 spot wel...
5401016
Steel
4.000
3.242
0.700
9.000
6.000
1.100
4.800
17.000
0.000
BN 30316 5401017 spot wel...
5401017
Steel
5.000
4.134
0.800
11.000
8.000
1.400
6.000
19.000
0.000
BN 30316 5401018 spot wel...
5401018
Steel
6.000
4.917
1.000
14.000
8.500
1.600
7.100
22.000
0.000
BN 30316 5401021 spot wel...
5401021
Steel
8.000
6.647
1.250
14.000
8.500
1.750
9.100
22.000
10.000
BN 30316 5401020 spot wel...
5401020
Steel
8.000
6.647
1.250
18.000
11.000
2.200
9.500
26.000
10.000
BN 30316 5401022 spot wel...
5401022
Steel
10.000
8.376
1.500
18.000
11.000
2.200
11.400
26.000
10.000
BN 30316 5401023 spot wel...
5401023
Steel
12.000
10.106
1.750
20.500
12.500
2.400
13.800
29.000
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성