피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3013 - Knurled Nuts with metal boss and tapped through-hole (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 3013 Knurled Nuts with metal boss and tapped through-hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_3013/bn_3013.prj},{NB=BN 3013 3834839 knurled nut with metal boss and tapped through-hole 32},{BNARTNR=3834839},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{D=32},{H=23.0},{C=12.5},{M=10.5},{KLEIND=20},{D1=M 10},{NENN=32},{X1=10},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
c
[mm]
M
m
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
BN 3013 3834829 knurled n...
3834829
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
15
10.5
6.0
4.5
10
M 4
BN 3013 3834830 knurled n...
3834830
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
15
10.5
6.0
4.5
10
M 5
BN 3013 3834831 knurled n...
3834831
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
21
15.0
8.5
6.5
13
M 5
BN 3013 3834835 knurled n...
3834835
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
21
15.0
8.5
6.5
13
M 6
BN 3013 3834836 knurled n...
3834836
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
26
18.0
9.5
8.5
16
M 6
BN 3013 3834837 knurled n...
3834837
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
26
18.0
9.5
8.5
16
M 8
BN 3013 3834838 knurled n...
3834838
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
32
23.0
12.5
10.5
20
M 8
BN 3013 3834839 knurled n...
3834839
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
32
23.0
12.5
10.5
20
M 10
BN 3013 3834840 knurled n...
3834840
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
40
28.0
15.5
12.5
25
M 8
BN 3013 3834841 knurled n...
3834841
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
40
28.0
15.5
12.5
25
M 10
BN 3013 3834842 knurled n...
3834842
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
40
28.0
15.5
12.5
25
M 12
BN 3013 3834843 knurled n...
3834843
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
50
34.0
18.5
15.5
30
M 8
BN 3013 3834844 knurled n...
3834844
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
50
34.0
18.5
15.5
30
M 10
BN 3013 3834845 knurled n...
3834845
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
50
34.0
18.5
15.5
30
M 12
BN 3013 3834846 knurled n...
3834846
FASTEKS® FAL
Polyamid verstärkt
schwarz
50
34.0
18.5
15.5
30
M 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성