카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 290 - Elevator bucket bolts with hex nut (DIN 15237), steel 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 290 Elevator bucket bolts with hex nut, type 23 A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_290/bn_290_asm_tab.prj},{NB=BN 290 1113003 elevator bucket bolt M6x30},{CNSORDERNO=1113003},{BNARTNR=1113003},{BNNORM1=DIN 15237},{BNMAT=Stahl 4.6},{CNSMAT=Stahl 4.6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{L=30},{D2=20.000},{K=3.500},{PPATH=bn_290_asm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
BN 290 1112961 elevator b...
1112961
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
6.000
1.000
15
20.000
3.500
BN 290 1112988 elevator b...
1112988
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
6.000
1.000
20
20.000
3.500
BN 290 1112996 elevator b...
1112996
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
6.000
1.000
25
20.000
3.500
BN 290 1113003 elevator b...
1113003
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
6.000
1.000
30
20.000
3.500
BN 290 1113062 elevator b...
1113062
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
8.000
1.250
20
28.000
4.500
BN 290 1113070 elevator b...
1113070
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
8.000
1.250
25
28.000
4.500
BN 290 1113089 elevator b...
1113089
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
8.000
1.250
30
28.000
4.500
BN 290 1113097 elevator b...
1113097
DIN 15237
Steel 4.6
zinc plated blue
8.000
1.250
35
28.000
4.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성